Componenti per l'ingegneria aerospaziale

Due rover e un braccio robotico per applicazioni spaziali in un ambiente di montaggio e test.
  • Disponibili singolarmente senza quantità minima d'ordine o come soluzione completa da un unico fornitore
  • Materiali per un'ampia gamma di condizioni ambientali
  • Senza lubrificazione, bassa manutenzione, durata utile prevedibile
  • Assistenza in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consegna rapida e facile installazione

Sistemi di alimentazione energetica per telescopi e antenne

Storie di successo

Testa robotica con cavi sopra una piattaforma illuminata nella sala macchine.

Stampa 3D nello spazio

Grande macchina circolare blu con interno a spirale in un capannone.

alimentazione di energia nel sistema radar GESTRA

Applicazioni aerospaziali con componenti igus in varie macchine e velivoli.

...e molte altre storie di successo

Plastica selezionata per il movimento per la tecnologia aerospaziale

Catena portacavi E4Q con diversi cavi colorati.

Catena

  • portacavi di grandi dimensioni e-chain® con elevata stabilità e rigidità per l'impiego con carichi elevati
  • Peso ridotto e facile montaggio
  • Funzionamento fluido e silenzioso
Passacavi E-Tube R4Q con sezione e trucioli che cadono.

Catena energetica chiusa

  • Catena energetica compatta e robusta per proteggere da polvere, trucioli e sporcizia
  • Facile da aprire e veloce da riempire
  • Funzionamento silenzioso

Cavo bus Cavo

  • bus fail-safe per il movimento
  • Disponibile per vari sistemi bus noti (Profibus, Ethernet, USB, ecc.)
  • Garanzia di 4 anni
Sezione di cavo con conduttori blu e bianchi in guaina nera.

Cavo in fibra ottica

  • Cavo in fibra ottica per molti cicli, alte velocità e accelerazioni
  • Senza metallo, resistente a refrigeranti e oli
  • Garanzia di 4 anni
Boccole iglidur nere, una con flangia.

Cuscinetti lisci per alte temperature

  • Per temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo Soddisfa
  • i requisiti di protezione antincendio FAA per gli interni degli aeromobili
Snodo sferico igus igubal KCRM in primo piano.

estremità a stelo per carichi elevati

  • Adatto a temperature da -40 °C a +90 °C a lungo termine
  • Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
  • Funzionamento a secco senza manutenzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza