Guida del cavo per robot pick & place: guida sicura nonostante l'asse rotante

L'alimentazione di energia rotante leggera e

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi serie E2 micro, progettata come catena portacavi con raggio di curvatura inverso e che si muove in un modulo di rotazione, fornita già assemblata come readychain®
  • Requisiti: Instradamento delicato del cavo verso l'asse rotante con un numero elevato di cicli, in funzionamento continuo, con rotazioni di 360° in meno di un secondo, velocità fino a 7 m/s e accelerazioni fino a 60 m/s2
  • Settore: Robotica; robot pick-and-place
  • Successo per il cliente: La catena portacavi con raggio di curvatura inverso raggiunge angoli di rotazione elevati e, grazie al suo peso estremamente ridotto, supporta l'elevata flessibilità e i movimenti rapidi del robot. Il tasso di guasto del cavo che porta all'asse A5 è stato notevolmente ridotto.
Robot pick & place di Festo

Problema da risolvere

Soluzione

Modulo di rotazione con catena energetica sulla pinza
Modulo di rotazione con catena energetica sulla pinza

catena energetica E2 micro

E2 micro
  • Peso ridotto
  • Adatto per l'uso in applicazioni altamente dinamiche

energia rotante con raggio di curvatura inverso Alimentazione affidabile di gruppi rotanti con energia, dati e fluidi Angolo di rotazione fino a 450° possibile su un piano

Sistema di alimentazione per applicazioni in rotazione
  • Alimentazione
  • di

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza