Raccoglitore di materozze: rimozione della materozza dalla macchina per stampaggio a iniezione e separazione

Raccoglitore di sprue a meno di 2.000 €

  • La materozza viene espulsa
  • lateralmente Azionamento elettrico
  • Parte resistente all'usura facilmente sostituibile Ciclo
  • totale di apertura e chiusura in 1,25 s
  • Sottostruttura configurabile (personalizzabile a seconda del tipo di macchina)
Sprue Picker igus con asse lineare e pinza nell'area test clienti.
Grafico di risparmio e ammortamento su 360 giorni, con due linee di ammortamento e area di profitto.

​​​​​​Vantaggi dello sprue picker:

  • automazione conveniente sulla macchina per stampaggio a iniezione per meno di 2.000 EUR (prezzo di partenza)
  • Produzione più economica senza movimentazione manuale dello sprue
  • ROI possibile già dopo pochi mesi

Contenuto della fornitura:

  • cinematica dello sprue picker IAP1
  • Unità di controllo motore drylin® D1 dryve
  • Programma di esempio per EUROMAP / SELOGICA

Utilizzo economico nella produzione interna

Come è costruito lo sprue picker?

Guida lineare drylin W isolata con carrello e due guide.

guida profilo drylin W

  • 100% senza lubrificazione e manutenzione
  • Resistente
  • all'usura Fino al 40% più economico delle guide a ricircolo di sfere
  • Guida lineare modulare
Vite a ricircolo di sfere con vite filettata e dado a flangia.

Dadi e viti madri

  • Funzionamento completamente a secco: efficienza fino a 2,5 volte superiore grazie agli angoli dei fianchi ottimizzati
  • Funzionamento silenzioso e con poche vibrazioni
  • Testato: usura fino al 25% in meno
Finecorsa NSV su una guida lineare con blocco di arresto regolabile.

Guide lineari compatte drylin N

  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Bassa usura con basso coefficiente di attrito
  • Piccole altezze complessive tra 6 e 12 mm
  • Peso ridotto
Cuscinetto flangiato iglidur in plastica.

Cuscinetti iglidur J

  • Coefficiente di attrito molto basso
  • Materiale resistente all'usura esente
  • da
  • manutenzione Oltre 250 dimensioni disponibili in magazzino
Lastra semilavorata iglidur J in plastica, isolata su sfondo chiaro.

piastra iglidur J

  • Basso valore dimezzato in funzionamento a secco
  • Esente da manutenzione e prevedibile
  • Programma standard da magazzino
  • Lavorazione meccanica Nessuna quantità minima d'ordine

Altri prodotti per l'automazione nell'industria delle macchine per la lavorazione delle materie plastiche

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza