igus alla GIS Expo 2025, pad. 3, stand U13. Soluzioni in polimero per dispositivi di sollevamento e movimento heavy duty.

Componenti per sistemi di sollevamento e piattaforme di lavoro aeree

White paper sulle catene portacavi per macchine con assi mobili accanto a una brochure aperta.

Soluzioni per sistemi di sollevamento

Gamma di prodotti igus con componenti chainflex, dry-tech e altri su sfondo bianco.

Richiesta campionatura

Catena portacavi igus con più maglie per la guida di cavi in movimento.

I vantaggi combinati di plastica e acciaio

  • La versione per carichi pesanti della collaudata catena portacavi ibrida YE
  • Lunghezza non supportata superiore del 50% rispetto a una catena portacavi in plastica® comparabile
  • Elevato assorbimento della forza di trazione
Cuscinetto liscio igutex TX3 di igus, mostrato in forma cilindrica.

Cuscinetto a strisciamento per carichi elevati

  • Realizzato in materiale in fibre avvolte igutex ad alta resistenza
  • Esente da lubrificazione/manutenzione
  • Resistente allo sporco
Cavo di comando chainflex con 4 anni di garanzia.

Per un trasferimento dei dati affidabile

  • Per un utilizzo intensivo
  • Resistente all'olio e ai raggi UV
  • Rivestimento esterno a scelta in TPE, PUR o PVC
Componenti speciali iglidur e cuscinetti tondi per la stampa 3D in vari colori e forme.

Componenti personalizzati tramite stampa 3D

  • Realizzati in plastica iglidur® resistente all'abrasione
  • Dai prototipi alla produzione in serie
Cabina di un escavatore con console di comando e sedili per macchine da cantiere.
Guida lineare, cuscinetto a strisciamento, catena portacavi, asse lineare e altro ancora

motion plastics nelle cabine dei veicoli

e-Chains e configuratore per la gestione dell’energia pronta per il collegamento online.

Configuratore per catene portacavi

Panoramica delle applicazioni per macchine edili con gru, perforatrice, nastro e piattaforma telescopica.

Storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza