Cambia lingua :

Che si tratti dei giunti dei bracci, dei cilindri idraulici o della ruota di scorrimento dei cingoli, escavatori e caricatori hanno un gran numero di punti di appoggio. E sono esposti a condizioni estreme che possono influire sulle loro prestazioni e sulla loro durata: carichi elevati, forti vibrazioni e urti, sporcizia, polvere e condizioni meteorologiche variabili.
Se i cuscinetti in acciaio o bronzo non vengono puliti e lubrificati regolarmente, c'è il rischio di danni al cuscinetto e all'albero e tempi di fermo macchina. Abbiamo sviluppato cuscinetti semplici in composito di fibre ad alta resistenza per applicazioni pesanti che non richiedono alcuna lubrificazione esterna. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro per una manutenzione regolare.
Grazie alla loro manutenzione e resistenza alla corrosione, i nostri prodotti per cuscinetti e le nostre catene portacavi ottengono punteggi elevati anche in condizioni meno estreme, ad esempio negli elementi di regolazione nelle cabine di guida.

"GO ZERO". Un nuovo studio della RWTH Aachen University dimostra che la tecnologia dei cuscinetti in polimero può far risparmiare ai clienti grassi e oli costosi, ma anche costi di manodopera ... e cicli di manutenzione, come dimostra ora il caso di Huppenkothen.

I prodotti con cuscinetti esenti da manutenzione possono essere utilizzati per regolare in modo affidabile sedili e display o conservare interruttori principali. Se sono regolabili elettricamente, la nostra e-chain® compatta insieme al cavo chainflex® garantiscono un'alimentazione energetica sicura e silenziosa.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h