Sistemi di catene portacavi e cuscinetti lisci per attrezzature di perforazione

impianto di perforazione
impianto di perforazione

Brochure Heavy-duty

Brochure Heavy-duty

Richiesta campionatura

modello personalizzato

Caratteristiche del prodotto

I vantaggi combinati di plastica e acciaio

  • La versione per carichi pesanti della collaudata catena portacavi ibrida YE
  • Lunghezza non supportata superiore del 50% rispetto a una catena portacavi in plastica® comparabile
  • Elevato assorbimento della forza di trazione
Catena portacavi ibrida YE
Catena portacavi ibrida YE
  • Cuscinetto

a strisciamento per carichi pesanti esente da manutenzione Realizzato in materiale composito in fibra ad alta resistenza Esente da lubrificazione/manutenzione Resistente allo sporco

Cuscinetto liscio ad alto carico
cuscinetti a strisciamento igutex

Per un trasferimento dati affidabile

  • Per un uso intensivo
  • Resistente all'olio e ai raggi UV
  • Rivestimento esterno a scelta in TPE, PUR o PVC
Cavo di comando chainflex®
Cavi di comando chainflex

Componenti personalizzati tramite stampa 3D Realizzati

  • in plastica iglidur® resistente all'abrasione
  • Dai prototipi alla produzione in grandi volumi
Componenti dalla stampa 3D
Stampa 3D industriale

Configuratore per catene portacavi

Configuratore per catene portacavi

Storie di successo

Esempi applicativi per macchine edili

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza