Cambia lingua :

di campioni? La tua scatola di campioni contiene una gamma di polimeri e cavi ad alte prestazioni appositamente selezionati dal nostro ampio portafoglio di prodotti, ideali per i requisiti della tecnologia medica. Tra questi:
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono un'alternativa economica e senza manutenzione ai cuscinetti a strisciamento in metallo. Grazie ai lubrificanti solidi contenuti nel materiale plastico, non richiedono alcuna lubrificazione aggiuntiva. La scatola contiene boccole flangiate realizzate in quattro materiali:
Le nostre catene portacavi in plastica ad alte prestazioni garantiscono un passaggio sicuro dei cavi nella vostra applicazione. Sono robuste, leggere, silenziose e progettate per essere facili da aprire e installare. Offriamo un'ampia gamma di varianti personalizzate in base ai rispettivi parametri applicativi, ad esempio per quanto riguarda la direzione del movimento, la capacità di carico, lo spazio di installazione o condizioni ambientali speciali come alte temperature, contatto con acqua e sostanze chimiche, ecc.

La scatola campione contiene la nostra catena portacavi® adatta alle camere bianche della serie E6 in bianco:
cuscinetti a sfere a gola profonda xiros A differenza dei cuscinetti a sfere in metallo, i cuscinetti a sfere in plastica xiros non richiedono lubrificazione esterna. Sono silenziosi, convenienti e resistenti alla corrosione. Offriamo vari materiali che coprono un'ampia gamma di applicazioni, tra cui materiali con elevata resistenza alle alte temperature e alle sostanze chimiche, nonché materiali ESD e FDA.

La scatola campione contiene il nostro tuttofare economico xirodur® B180 con sfere in acciaio inossidabile:
cuscinetti sferici igubal ® compensano il disallineamento ed evitano la pressione sui bordi. Sono privi di lubrificazione, resistenti alla corrosione e alle sostanze chimiche e più leggeri delle versioni in metallo. Il loro funzionamento a secco elimina i costi per i lubrificanti e i relativi lavori di manutenzione. Abbiamo un'ampia gamma di design nel nostro programma, tra cui cuscinetti a piedistallo e a flangia, estremità a snodo, barre di accoppiamento e combinazioni di giunti a forcella.

La scatola campione contiene cuscinetto a cuscinetto anigubal® ESTM:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h