Cambia lingua :
Sistema rivoluzionario per l'automazione dell'esplorazione petrolifera offshore in condizioni estreme
Onde alte un metro, tempeste con forti venti, più petrolio, fango e forti piogge: vivere e lavorare su una piattaforma petrolifera non è solo scomodo, è anche pericoloso. Le aste di perforazione vengono spinte fuori dal foro di trivellazione e svitate e rimontate da uomini imbrattati di petrolio sotto alta pressione. Un sacco di lavoro manuale sotto pressione, nella sporcizia e con un alto rischio di lesioni. Ma tutto questo potrebbe presto finire. L'azienda norvegese Robotic Drilling Systems ha trascorso molti anni di lavoro di ricerca e sviluppo per sviluppare un sistema robotico per automatizzare i processi di perforazione sulla piattaforma. Le catene portacavi di igus® garantiscono un'alimentazione energetica affidabile in condizioni estreme.
"Per noi è importante ottenere componenti per i robot da un'unica fonte e, se possibile, pronti per l'installazione. I sistemi dovrebbero inoltre essere il più possibile esenti da manutenzione. Questo può essere garantito da igus®."
Jimmy Bostron, Chief Operating Officer di Robotic Drilling Systems
Il sistema robotico sviluppato da RDS è adatto per l'installazione su nuove piattaforme di perforazione petrolifera, ma anche per il retrofitting. Crea nuove regole per la valutazione della redditività dei progetti di esplorazione, un fattore importante in vista dei bassi prezzi del petrolio. Per questo motivo, il nuovo sviluppo ha incontrato grande interesse fin dall'inizio e ha portato, tra le altre cose, alla partecipazione di note società di perforazione a RDS. Anche la giuria dei premi Vector avviati da igus® è rimasta colpita dall'applicazione e ha onorato il sistema con il premio Golden Vector 2016. Dopo test approfonditi, la prima installazione pratica è stata messa in funzione su una piattaforma di perforazione petrolifera in Norvegia nel settembre 2015 (Fig. 5). L'intero settore sta seguendo da vicino il progetto, che sta rendendo il lavoro sulle piattaforme di perforazione petrolifera più rapido, economico e, soprattutto, più sicuro.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h