La tecnologia lineare compatta nei dispositivi di prova per motori elettrici resiste al funzionamento continuo

La tecnologia dei cuscinetti lineari durevoli contatta e decontatta i tappi di prova 500.000 volte

Profilo

  • Cosa serviva: moduli lineari drylin® SHT, catena portacavi in plastica
  • Requisiti: l'elevato numero di cicli di prova all'anno (circa 500.000) richiede un sistema lineare affidabile con una lunga durata utile. Allo stesso tempo, tutti i componenti devono essere particolarmente compatti, poiché il multiplexer deve adattarsi a un rack da 19 pollici.
  • Settore: industria automobilistica
  • Successo per il cliente: in un confronto diretto con una guida a ricircolo di sfere, l'asse lineare drylin® SHT si è rivelato la soluzione ottimale per il cliente. Gli abbinamenti di materiali nel modulo lineare di acciaio inossidabile, alluminio e un polimero ad alte prestazioni iglidur® garantiscono un processo lineare preciso, a basso attrito, resistente all'usura e completamente privo di lubrificante.
Il sistema drylin contatta schede elettroniche con precisione e in modo automatizzato.

Problema da risolvere

Soluzione

Modulo drylin per contatto e scollegamento con cavi e più slitte lineari in un alloggiamento metallico.
Sistema drylin per contattare e discontattare automaticamente in un impianto macchina.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza