Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Stampa 3D idonea al contatto con alimenti per componenti resistenti all'usura


► Idonei al contatto con alimenti secondo i requisiti dell'FDA e/o della direttiva UE 10/2011
Fino a 50 volte più resistenti all'usura rispetto alle materie plastiche per stampa 3D comunemente utilizzate: ideali per componenti in movimento
► Lubrificazione non necessaria grazie ai lubrificanti solidi integrati
► Pezzi di ricambio e componenti speciali per cambiare rapidamente formato si possono consegnare durante la notte*


* Per ordini espressi, contattateci per telefono. Gli ordini per telefono o online per la produzione durante la notte devono essere inviati prima delle ore 11:00. Tempo di produzione normale: 1-3 giorni lavorativi.

Ordinate i componenti resistenti all'usura con il servizio di stampa 3D oppure stampateli voi stessi

Sinterizzazione laser con iglidur I6

Stampa 3D, sinterizzazione laser SLS, idoneo al contatto con alimenti, FDA
  • Conforme alle norme specifiche per gli alimenti dell'FDA e dell'UE 10/2011
  • Max. temperatura d'esercizio: +80 ° C
  • Estremamente resistente all'usura: p. es. almeno 9 volte più resistente all'usura
    rispetto al PA12 (SLS) nel test di rotazione
  • Resistenza e superfici migliori di tutti i materiali per stampa 3D igus idonei al contatto con alimenti

iglidur I150: il filamento factotum

filamento idoneo al contatto con alimenti
  • Conforme alle norme specifiche per gli  alimenti secondo UE 10/2011
  • Può essere lavorato con tutte le stampanti 3D comuni
  • Il tribofilament® usato più spesso con ottime caratteristiche meccaniche (resistenza, resilienza, adesione degli strati)

iglidur I151: rilevabile visivamente

Filamento per stampa 3D blu idoneo al contatto con alimenti
  • Le parti stampate sono conformi alle norme specifiche per gli alimenti dell'FDA e dell'UE 10/2011
  • Colore blu per la rilevabilità ottica
  • Lavorabile con tutte le stampanti commerciali

Resistente al calore: iglidur A350

Stampa 3D, idoneo a contatto con alimenti e resistente al calore, conforme alle norme FDA
  • Conforme alle norme specifiche per gli alimenti secondo UE 10/2011 ed FDA.
  • Resistente a temperature fino a 180 °C, ritardante la fiamma secondo UL94-V0
  • Adatto per la sterilizzazione a vapore
  • Stampante 3D ad alte temperature necessaria

iglidur I10: resistente agli agenti chimici

Stampa 3D, sinterizzazione laser, resistenza agli agenti chimici e compatibilità con gli alimenti
  • Idoneo al contatto con alimenti e resistente agli agenti chimici
  • Stampa veloce (in cinque giorni)
  • Ordini da 1 a 10.000 unità
  • Ideale per settori alimentari e dell'elettroplaccatura 


Sinterizzazione laser per la conformità alle norme specifiche per alimenti

iglidur I6

Il materiale per sinterizzazione laser iglidur I6 è conforme alle norme sugli alimenti dell'FDA e dell'UE 10/2011 e, quindi, si può utilizzare in numerose applicazioni nel settore alimentare e delle bevande. Grazie al metodo SLS, componenti speciali, prototipi e grandi volumi si possono realizzare con il nostro servizio di stampa 3D in quantità da 1 a 10.000 in soli 3 giorni. Tra tutti i materiali per stampa 3D lavorati da igus e conformi alle norme specifiche per gli alimenti, iglidur I6 è quello scelto più spesso. Ciò è dovuto a maggiore resistenza, miglior superfice e prezzo del componente più basso.
 
I materiali che compongono iglidur I6 rendono questo polimero ad alte prestazioni non solo particolarmente igienico, ma scorre anche facilmente. Perciò è spesso richiesto per applicazioni in cui è necessario un grado di attrito molto basso, per esempio le ruote a vite senza fine. La polvere SLS si può acquistare nel nostro negozio per materiale per stampa 3D e lavorare con tutte le comuni attrezzature per sinterizzazione laser.  
Ordina un articolo campione di iglidur I6
Valori di usura della stampa 3D idonea al contatto con alimenti rispetto ad altri metodi Usura in rotazione: p = 1 MPa; v = 0,3 m/s

Esempio di applicazione con iglidur I6


Producete componenti idonei al contatto con alimenti con le stampanti 3D disponibili in commercio

iglidur I150

iglidur I150 è il tribofilament® più facile da lavorare - è adatto per tutte le stampanti 3D disponibili in commercio e si  può lavorare facilmente come i comuni filamenti quali PLA e PETG.  Grazie alla conformità alle norme UE 10/2011, iglidur I150 è idoneo al contatto con alimenti e dà prova di sé nelle applicazioni del settore alimentare e dell'imballaggio. Le uniche limitazioni riguardano la temperatura massima di applicazione permanente di 65 °C e le applicazioni altamente dinamiche. iglidur I150 è disponibile anche su bobine di filamento da 8 kg e, pertanto, è adatto per la produzione di componenti grandi in stampanti su larga scala.  
iglidur I150 nel negozio
Il filamento iglidur I150 nel test di usura lineare Test di usura asse lineare Y: blu usura relativa: acciaio temprato (Cf53/1.1213) arancione: acciaio inossidabile (304 SS/AISI 304) 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS

Filamento per parti idonee al contatto con alimenti, rilevabili visivamente

iglidur I151

Il tribofilament® iglidur I151 è stato appositamente sviluppato per l'impiego nell'industria alimentare e dell'imballaggio. Le parti stampate sono conformi alle norme specifiche per gli alimenti dell'FDA e con la direttiva europea UE 10/2011. Il colore blu standard del settore garantisce la rilevabilità ottica, dato che nessun cibo è blu. Le sue buone proprietà meccaniche (forza, robustezza, adesione degli strati), rendono iglidur I151 un materiale factotum adatto alla maggior parte delle applicazioni e delle stampanti 3D. Può essere lavorato facilmente come i filamenti standard PLA e PETG. iglidur I151 ha proprietà meccaniche paragonabili a quelle di iglidur I150. Come tutti i tribofilament®, contiene lubrificanti solidi, consentendo un funzionamento a secco igienico e con manutenzione ridotta. L'elevata resistenza all'usura di iglidur I151 aumenta la durata d'esercizio delle parti realizzate con questo materiale fino a 50 volte rispetto a quelle in ABS, PETG o PLA.  
iglidur I151 nel negozio

Resistente al calore e idoneo al contatto con alimenti

iglidur A350

Il tribofilament® ad alte temperature iglidur A350 resistente all'usura è stato sviluppato appositamente per il settore alimentare e dell'imballaggio. Il materiale grezzo è conforme alle norme UE 10/2011 ed FDA sul contatto con gli alimenti ed è tutto blu per motivi di rilevabilità. Le parti stampate in iglidur A350 sono resistenti a temperature fino a 180 °C, sono ritardanti al fiamma secondo UL94-V0 e si possono anche sterilizzare con vapore caldo. Data l'elevata temperatura di lavorazione di 340-360°C nonché una temperatura richiesta nella camera di costruzione pari ad almeno 160°C, per la lavorazione è necessaria una stampante 3D ad alte temperature. Se tale stampante non può essere utilizzata, i componenti resistenti all'usura in iglidur A350 si possono produrre in modo rapido ed economico con il servizio di stampa 3D di igus.  
iglidur A350 nel negozio online
Stampa 3D idonea al contatto con alimenti: confronto di usura Coefficiente d'attrito in rotazione, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s Asse verticale: coefficiente d'attrito [-]

Parti resistenti agli agenti chimici, compatibili con gli alimenti, stampate in uno - tre giorni

iglidur I10

iglidur I10, la nuova polvere per la sinterizzazione laser, consente di produrre rapidamente parti resistenti agli agenti chimici e compatibili con gli alimenti. Risulta particolarmente idoneo all'uso in macchine per settori alimentari e dell'elettroplaccatura. La produzione rapida mediante sinterizzazione laser consente di realizzare in base al disegno parti resistenti all'usura ed esenti da lubrificazione, pronte alla spedizione in meno di tre giorni. Il servizio di stampa 3D non prevede costi di attrezzaggio né quantitativi minimi d'ordine, pertanto la produzione di parti resistenti agli agenti chimici è economica a partire da un solo pezzo (il massimo sono 10.000 pezzi).
Cerchiamo beta tester per iglidur I10. Comunicaci la tua proposta di progetto

Altre soluzioni per il contatto con alimenti


Informazioni sulla stampa 3D presso igus

Perché stampare in 3D con igus?

Maggiori informazioni su
  • i nostri materiali
  • processi additivi
  • servizi e supporto
Test di usura dell'ingranaggio in polimero

Test di usura per la stampa 3D

I polimeri iglidur sono più resistenti all'usura rispetto a PLA, ABS nonché ad altri materiali e processi produttivi
Materiali di stampa 3D

Materiali di stampa 3D

Polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura per uso industriale. Resistenti all'usura e durevoli grazie ai lubrificanti solidi integrati. Polimeri speciali per contatto con alimenti, protezione ESD, resistenza al calore e molto altro.  


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH