Cuscinetti a sfera in plastica: esenti da lubrificazione e manutenzione

Cuscinetto xiros a confronto con un cuscinetto metallico arrugginito.

I vantaggi in sintesi

Resistente al calore/resistente alle temperature

Resistente agli agenti chimici

Praticamente inossidabile

Particolarmente leggeri

Conformi alla FDA

Amagnetici

Configuratore di cuscinetti Xiros su un portatile, con un корпусo e frecce verso il cuscinetto finito.

Cuscinetti a sfere su misura

Cuscinetti a sfere xiros per applicazioni ad alta temperatura e chimiche, su sfondo tecnico.

Materiali e sostanze

Cuscinetto xiros in plastica riciclata in design circolare.

Nuovi prodotti

Dove vengono utilizzati i cuscinetti a sfere? E quali tipi esistono?

Due uomini tengono un componente cilindrico del cuscinetto davanti a elementi di macchina in un capannone di produzione.
Per noi è fondamentale che i cuscinetti a sfere, nei rulli di guida, funzionino in modo fluido. In passato usavamo dei cuscinetti in metallo. Tuttavia, queste non erano sufficientemente leggeri e a volte il rullo si fermava completamente e il nastro dell'etichetta scivolava su di esso.

Sören Meissner

Ingegnere progettista per la tecnologia di etichettatura presso Krones AG

Calcola la durata utile

Calcolatore della durata xiros su un laptop con un cuscinetto a sfere mostrato.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza