Laboratorio di prova per cuscinetti a sfere in polimero

Ecco cosa ti aspetta sulla nostra pagina dedicata al laboratorio di prova:

    banco di prova nel laboratorio di prova dei cuscinetti a sfere Banco di

    prova per cuscinetti a sfere radiali a gola profonda: Banco

    • di prova con sensori integrati (DAQ) per la misurazione simultanea dell'usura, assorbimento del carico fino a 250 N, vari test di duratae temperatura
    • Velocità massima: 5.000 giri/min
    • Movimento: L'anello esterno si ferma, l'anello interno ruota
    • Dimensioni di installazione: 6000
    Ingegnere dei materiali presso il banco di prova per cuscinetti radiali a sfere a gola profonda
    Sistema di misura DAQ

    Banco di prova di rotazione:

    • prove ad alta velocità e bassi carichi (5.000 giri/min, 10 N)
    • Prove in corso con materiali xirodur® interni e materiali per gabbie iglidur®
    • Dimensioni di installazione: 6000
    materiale xirodur® in prova
    • A sinistra: materiale non rinforzato, prima del test
    • A destra: materiale non rinforzato, dopo il test
    materiale xirodur® G in prova
    • A sinistra: materiale iglidur® rinforzato, prima del test
    • A destra: materiale iglidur® rinforzato, dopo il test

    Cuscinetti a sfere sott'acqua: igus® contro cuscinetti in metallo

    Il cuscinetto metallico si corrode dopo solo poche ore

    Cuscinetti a sfera sott'acqua: il risultato del test

    Quali cuscinetti a sfere sono adatti per

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Nicolò Fassi
    Nicolò Fassi

    Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

    +39 039 5906200Scrivimi!

    Spedizioni e consulenza