Competenza chainflex®

Conoscenza dei cavi

Struttura dei cavi flessibili

Requisiti speciali

Approvazioni e standard

I tuoi vantaggi con noi

  • Disponibile per l'ordine da 1 m
  • Nessun costo di taglio
  • Nessun valore minimo d'ordine
  • Nessun supplemento per quantità minima
FAQ cavi

Domande senza risposta?

tutorial-chainflex

Video tutorial

Sicurezza e qualità

Il più grande laboratorio di prova al mondo per cavi da posa mobile

La qualità è al primo posto - Ecco cosa offre chainflex®

  • 30 anni di esperienza
  • 4 anni di garanzia
  • Testati nel nostro laboratorio su 5.500m², 125 sistemi di prova, oltre 800 test in corso
  • La più ampia gamma con oltre 1.350 tipi di cavi per sistemi dati, bus e ibridi, controlli e azionamenti
  • Durata utile calcolabile e configurabile
  • Disponibili a magazzino, a partire da 1 m di lunghezza e entro 36 ore
  • Cavi per ogni tipo di movimento: orizzontale, verticale, torsione, alta velocità
  • Campioni disponibili gratuitamente
  • 50% di risparmio di tempo durante la spelatura grazie all'esclusiva tecnologia CFRIP
  • Opzionalmente con monitoraggio intelligente della resistenza alla trazione da smart plastics per cavi particolarmente caricati

I nostri cavi in uso

Macchina pick and place

Macchina pick and place

Grandi centri di lavoro

Grandi centri di lavoro

Ingegneria meccanica

Cavi in fibra ottica (FOC) per la tecnologia dell'automatizzazione

Sistemi di scarico per navi

Catene portacavi igus in canale di acciaio inossidabile

Ulteriori applicazioni

Applicazioni con cavi chainflex per il movimento

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza