<font size="7">Distributore</font><br>automatico di disinfettante Pulizia di bicchieri riutilizzabili</font>

Macchina disinfettante automatica

Pulizia per tazze riutilizzabili

  • Cosa serviva: Una macchina per la pulizia che disinfettasse le tazze riutilizzabili in pochi secondi con vapore caldo a 140 °C
  • Requisiti: Lubrificazione al 100% esente da manutenzione, utilizzo in spazi di installazione ridotti, funzionamento a secco, affidabile, a basso attrito, resistente all'usura e silenzioso
  • Prodotti utilizzati: drylin® SLW-1040 con vite senza fine dryspin® integrata in acciaio inossidabile, guida drylin® e motore DC abbinato
  • Successo per il cliente: Il distributore automatico si trova direttamente accanto alla macchina del caffè nelle aree di pausa. Per rendere la macchina compatta, i progettisti hanno dovuto miniaturizzare tutti i componenti, tra cui la guida lineare e il cuscinetto per la cupola di pulizia, che si abbassa sulla tazza prima della pulizia. I componenti dovevano inoltre essere robusti, affidabili, a bassa manutenzione e privi di grasso. Per questo motivo vengono utilizzate guide lineari e
    cuscinetti a strisciamento in polimero di igus®. Consentono un funzionamento a secco a basso attrito senza lubrificanti esterni, sono resistenti all'usura e silenziosi. Sono quindi candidati ideali per la macchina per la disinfezione.
Disinfezione

Problema da risolvere

Soluzione

Disinfezione

Prodotti utilizzati

Vite

Modulo lineare a vite senza fine drylin® SLW

Vite

Vite multiprincipio dryspin®

Madrevite

guida drylin®

Madrevite

Motori DC drylin®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza