Cambia lingua :

Da oltre 50 anni, igus® sviluppa e produce sistemi di instradamento cavi di alta qualità per varie applicazioni, dai distributori automatici di bevande alle acciaierie. Le catene portacavi igus® sono già utilizzate in modo affidabile in centinaia di migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Grazie al progresso tecnico di nuovi sistemi e macchine sul mercato, stiamo costantemente ampliando la nostra gamma di catene portacavi® con innovazioni di prodotto. Con il motto Tech up. Cost down. vi consentiamo di risparmiare contemporaneamente sui costi e di aumentare ulteriormente la qualità di macchine e sistemi.

Il primo sistema di catena portacavi al mondo con azionamento proprio, ora praticamente senza usura con un motore lineare. Per lunghe distanze di 1.000 m e oltre con dinamica estrema e lunghi tempi di funzionamento. Per le gru ASC (Automated Stacking Cranes) di nuova generazione.

La più grande catena portacavi al mondo® E4.350 viene utilizzata nella disidratazione del limo per guidare in sicurezza i tubi flessibili pesanti in movimento. Nonostante gli enormi pesi di riempimento, garantisce i tempi di fermo elevati richiesti per l'intero sistema. Lunga durata minima di servizio di 15 anni senza manutenzione importante, funzionamento continuo 365 giorni all'anno

Speciale design piatto, semplice e favorevole per il passaggio dei cavi negli spazi più ristretti nelle estensioni server o per estensioni/cassetti di qualsiasi tipo. Passaggio cavi favorevole con facile riempimento e raggio di curvatura definito.

L'avvolgicavo igus® è un sistema di catena portacavi motorizzato montato su bobina che, grazie a una speciale catena dotata di inserti a rulli, consente di posizionare la presa in modo flessibile entro un raggio d'azione fino a 100 m. Ciò significa che è possibile rifornire più navi rispetto ai sistemi fissi. Ciò significa che è possibile rifornire più navi rispetto ai sistemi installati in modo permanente.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h