Tech up, Cost down

Risparmiare su acquisto, manutenzione e montaggio. È il nostro lavoro.

Un prodotto è valido solo quanto lo è la valutazione del cliente.

White paper su come evitare l'eccessiva ingegnerizzazione

clienti evita l'eccesso di progettazione. Funzionalità sempre migliori, più standard, modularità e un basso costo totale di proprietà a un prezzo equo: questo è un breve e conciso riassunto di ciò che le aziende di tutti i settori si aspettano dai loro produttori di macchine e impianti e, a loro volta, di ciò che si aspettano dai loro fornitori di parti e componenti. Il white paper gratuito affronta il tema dell'eccesso di progettazione e analizza le soluzioni igus® che possono aiutare a evitare l'eccesso di progettazione (o addirittura a utilizzarlo in modo mirato).

Catene più economiche con le stesse dimensioni

Catena portacavi® con la stessa altezza interna e stabilità simile. Risparmiare sull'acquisto.

Risparmiate con le ultime generazioni di catene portacavi

Maggiore stabilità, stesse dimensioni e un risparmio del 30%.

Dimensioni simili, prezzo più basso

il 40% sul prezzo con dimensioni di catena portacavi quasi identiche.

Attacchi cobot igus

fino al 50% sul prezzo con componenti robot economici.

Risparmiate sui costi grazie al canale di guida in plastica resistente agli agenti chimici

il 58% sui costi utilizzando un canale in plastica resistente agli acidi anziché in acciaio inossidabile

controllo prezzo chainflex

il 64,7% sul cavo di controllo rinunciando al PUR e al CF130.UL.D

10 consigli per una catena portacavi “maintenance-friendly”.

"Cosa devo considerare in termini di manutenzione nella scelta delle catene portacavi?"

Sistemi assemblati pronti da installare

costi Risparmi pronti all'installazione: riduzione a zero dei costi di stoccaggio per cavi, catene portacavi e connettori

Produzione individuale o di grandi volumi

Con readychain®, il numero di fornitori e ordini si riduce del 75%.

Cost down con le smart plastics

costi Risparmio grazie a soluzioni per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva

Risparmiate sui costi grazie alle catene portacavi ad elevata efficienza energetica

potenza di azionamento - ridurre

Riducete i costi con un servizio di installazione certificato

di fermo macchina:

Come posso configurare la catena energetica più vantaggiosa e sicura?

Applicazioni dei nostri clienti:

Alimentazione di energia sicura e affidabile in piattaforme di sollevamento con readychain®
Portali e portali 2 assi X-Y
Sistema per caricare sedie a rotelle

Sì, le catene di plastica-energia sono riciclabili

Programma di riciclo per catene portacavi

Iniziare a risparmiare su acquisto, manutenzione e installazione

Riducete i costi di acquisto
Tech up, Cost down
Altri modi per risparmiare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza