Cambia lingua :

Il vantaggio principale dei nostri sistemi per catene portacavi è che possono ospitare in modo sicuro un'ampia varietà di cavi e tubi in un unico sistema grazie anche alle varie opzioni di separazione interna. Come è possibile mantenere distanze specifiche ad esempio tra cavi bus e motore. Oltre alla qualità dei cavi utilizzati, la disposizione di ciascun di essi all'interno della catena portacavi è un aspetto importante per la durata utile del sistema. Varie opzioni di separazione consentono di adattare le catene portacavi ai requisiti specifici di ciascuna applicazione. Questa sezione fornisce raccomandazioni dettagliate.
Il diametro massimo del cavo corrisponde all'altezza libera della catena portacavi meno lo spazio libero. Questa riserva minima è, ad esempio, del 10% per i cavi elettrici rotondi e del 20% per i tubi idraulici. Una catena portacavi è riempita correttamente se viene lasciato anche uno spazio libero laterale minimo dal cavo successivo o dalla parete. A seconda della natura del cavo, della dinamica e della durata utile, deve essere prevista una giusta riserva. In casi eccezionali, il riempimento può anche essere più stretto. Vi preghiamo di contattarci a riguardo.
I cavi elettrici richiedono almeno il 10% di spazio libero tutt'intorno, i tubi idraulici il 20%.
Il diametro massimo del cavo è specificato per ogni serie di catena portacavi nella rispettiva pagina del prodotto e nel rispettivo capitolo del catalogo.

Cavi e tubi flessibili con diametri molto diversi devono essere posati separatamente. A questo scopo vengono utilizzati separatori. Cavi e tubi non devono in nessun caso avere la possibilità di accavallarsi. Pertanto, l'altezza libera di un vano con più cavi o tubi di diametro simile uno accanto all'altro non deve essere superiore a una volta e mezza il diametro del cavo/tubo.
Il peso dei cavi o dei tubi deve essere distribuito simmetricamente lungo la larghezza della catena portacavi. Cavi e tubi con materiali di rivestimento esterno diversi non devono essere lasciati vicini tra loro. Potrebbe essere necessario posarli separatamente.

Configurare la separazione interna di una catena portacavi in modo rapido e semplice online
I cavi devono essere posati e fissati in modo tale che possano muoversi liberamente in direzione longitudinale in ogni momento e non esercitino alcuna forza di trazione sulla catena portacavi nel raggio. In applicazioni con elevate velocità di traslazione e cicli, i cavi non devono essere posati uno sopra l'altro senza separazione orizzontale. I valori guida per questo sono Velocità di traslazione oltre 0,5 m/s e cicli superiori a 10.000 anno. La separazione interna igus® offre una soluzione sicura per questo.

Il raggio di curvatura della tua catena portacavi dipende dal cavo o dal tubo più grosso o rigido al suo interno. I raggi di curvatura devono essere regolati in base alle raccomandazioni del produttore del cavo o del tubo. La selezione di un raggio maggiore del minimo richiesto prolungherà la durata utile. La specifica dei raggi di curvatura minimi per cavi e tubi si riferisce a temperature normali. Possono essere consigliati altri raggi di curvatura in base a specifici fattori.
Per i cavi elettrici, il cavo tondo rappresenta la soluzione sicura, più adatta ed economica per i sistemi per catene portacavi.

I tubi idraulici subiscono spesso allungamenti sull'asse longitudinale durante il funzionamento. Questo aspetto deve essere preso in considerazione quando si applica un sistema di fissaggio. È possibile considerare una lunghezza maggiore del tubo prima del fissaggio. In alcuni casi, può essere tollerato un fissaggio solo sul punto mobile.

Nella maggior parte dei casi, le superfici di contatto ampie, lisce e arrotondate di tutte le catene portacavi igus sono sufficienti a proteggere i tubi idraulici dall'abrasione. In casi estremi, è possibile installare successivamente il rollclip. Sul traversino, i tubi entrano in contatto con una serie di cilindri in plastica che ruotano. I casi estremi includono materiali di rivestimento particolarmente morbidi, raggi di curvatura particolarmente piccoli e dinamiche molto elevate. La nostra esperienza dimostra che oltre il 95% di tutte le applicazioni può essere risolto senza rollclip.

Configurare la separazione interna di una catena portacavi in modo rapido e semplice online

Shop catene portacavi
Con oltre 100.000 prodotti: da catene portacavi piccole, medie e grandi a soluzioni personalizzate.

Conoscenza di base sulle catene portacavi
Trova tutte le informazioni più importanti, nonché domande e risposte sulle catene portacavi.

Seminari online
Approfittate della conoscenza e dell'esperienza dei nostri relatori.

Blog: sistemi di alimentazione
Trovate articoli interessanti sui sistemi di alimentazione nel nostro blog.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h