Cavi e sistemi di alimentazione energetica si dimostrano efficaci nella macchina per stampaggio a iniezione ad alta velocità

Da oltre 10 anni Hekuma si affida al cavo di controllo chainflex® e alla catena energetica E6

Profilo

  • Cosa serviva: cavo di comando chainflex® CF9,seriedi catene portacavi E6
  • Requisiti: il robot di rimozione raggiunge velocità estreme, il tempo di rimozione dei pezzi stampati a iniezione è inferiore a un secondo. Nel giro di pochi mesi sono già stati raggiunti diversi milioni di doppi colpi con accelerazioni molto elevate fino a 10 g.
  • Settore: macchine per materie plastiche, macchine per stampaggio a iniezione
  • Successo per il cliente: il cavo di comando CF9 con raggio di curvatura stretto è rimasto stabile per anni grazie alla cordatura a fascio, anche sotto la massima sollecitazione di flessione e un'elevata dinamica. La guaina in TPE resistente all'abrasione garantisce ottime proprietà di abrasione. La catena portacavi E6 gestisce in modo affidabile anche l'elevata dinamica senza guasti.
Macchina per lo stampaggio a iniezione Hekuma

Problema da risolvere

Soluzione

"Da circa dieci anni utilizziamo i cavi della gamma chainflex® di igus®. Il nostro cavo standard interno è la serie CF9 con sezione trasversale da 0,25 a 0,34 mm2 come cavo INI. Abbiamo avuto esperienze molto positive in questo senso."

Il signor Holger Weber

Progettista elettrico, Hekuma GmbH

chainflex CF9 per robot di estrazione
chainflex CF9

Cavo di controllo CF9

chainflex CF9
  • Garanzia di 4 anni
  • Trova sempre il cavo più economico che è garantito per funzionare con il controllo dei prezzi

Catena portacavi serie E6

Catena energetica a rulli 5050RHD
  • Elevata stabilità e lunga durata
  • Per carichi aggiuntivi elevati su lunghe distanze di percorrenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza