Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Sulle corse molto lunghe, i tipi di catene portacavi tradizionali lavorano in scorrimento invece di rotolare. Lo sviluppo della soluzione di scorrimento "rol e-chain®" si è reso necessario per superare i limiti esistenti in queste tipologie di montaggio, ad es. per ridurre l'attrito con il rotolamento invece dello scorrimento. Ciò è stato possibile integrando dei rulli in plastica all'interno delle maglie per assicurare un passo perfetto per tutta la catena. Questo consente una diminuzione della forza di azionamento richiesta e un funzionamento migliore, più silenzioso e con meno vibrazioni. I requisiti per catene portacavi in corse molto lunghe sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Corse di 400 m e oltre hanno imposto nuovi limiti come velocità di corsa estreme nei sistemi per gru con carichi del cavo fino a 50 kg/m.
Banco prova per test su Rol e-chain®
Possibili altezze interne di 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm e larghezze da 50 mm fino a qualche metro e disponibili a magazzino. Disponibili tutti i tipi di separazione interna e opzioni di montaggio del sistema E4 igus®. Possono essere utilizzati canali di guida standard delle catene corrispondenti a magazzino: le catene rol e-chain® sono apribili su entrambi i lati. Sono disponibili diversi materiali e versioni per i rulli (rulli con profilo speciale, ecc.). Le sfere in acciaio inox antiruggine rappresentano lo standard per rol e-chain®. Le catene rol e-chain® possono inoltre essere fornite come sistemi preassemblati. Questi vengono montati da specialisti igus® con cavi chainflex®, connettori e raccordi assemblati su richiesta e confezionati per una semplice installazione. In base alla lunghezza della corsa, la catena rol e-chain® viene consegnata su bobina e in caso la stessa sia equipaggiata con cavi chainflex® presenti fra gli oltre 850 tipi disponibili, è possibile ottenere una garanzia igus® sul sistema completo.
La progettazione di sistemi con queste catene è seguita dai nostri ingegneri di progetto. Saremo lieti di sottoporvi un'offerta. Contattateci al riguardo.
| Serie | Altezza interna | Larghezza interna | Larghezza esterna | Altezza esterna | Raggi di curvatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | Bi | Ba | ha | R | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| rol e-chain® - catena portacavi con traversini a ogni maglia | |||||||
| 2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | Richiesta |
|
| 2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | Richiesta |
|
| 3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | Richiesta |
|
| 3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | Richiesta |
|
| 4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | Richiesta |
|
| 5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | Richiesta |
|
| rol e-chain® - catena chiusa | |||||||
| R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | Richiesta |
|
| R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | Richiesta |
|
| R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | Richiesta |
|
| R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | Richiesta |
|