Catene portacavi con ruote - "rotolare" invece di strisciare

Catena portacavi roller

Vantaggi della catena portacavi roller igus® in sintesi:

  • Le catene portacavi roller sono sicure, poco ingombranti e richiedono pochissima manutenzione. La lunghezza dei cavi può essere ridotta fino al 50% (rispetto ai sistemi a festoni)
  • Notevole riduzione della forza motrice necessaria a meno del 37%
  • Corse di 1.000 metri e oltre
  • Per velocità elevate fino a 10 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme per applicazioni con sporco

Sistemi per catene portacavi roller consigliati

Catena portacavi P4

Sistema P4

Catena portacavi P4.1

Sistema P4.1

Catena portacavi P4HD.56R

Sistema P4HD.1R

Catena portacavi E4.1R

Sistema E4.1R

Sulla gru STS

Stacker

Record mondiale per gli escavatori con ruota a tazze

Test per lunghe distanze di percorrenza

Domande frequenti (FAQ) per catene portacavi roller

Determinare la durata di vita

Calcolatore della durata d'esercizio per catene portacavi

Ricicla la catena portacavi

Programma di riciclo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza