Robusta catena portacavi a rulli su scaricatori navali con corsa superiore a 400 m

Su questa gru STS in Malesia, una catena portacavi a rulli riduce la potenza di azionamento del 75%.

Profilo

  • Cosa serviva: Cabina della gru: catena portacavi E4/4 (tipo 4040), dispositivo di movimentazione del carico (carrello): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, cavo chainflex®,canaledi guida e involucro in acciaio inox
  • Requisiti: Condizioni ambientali corrosive, generazionedi polvere
  • Settore: gru, scaricatore di navi
  • Successo del cliente: soluzione completa di fornitura di energia da un'unica fonte, soluzione affidabile per condizioni ambientali altamente corrosive
Catena portacavi

Problema da risolvere

Soluzione

Catena portacavi igus® su una gru, con alloggiamento in acciaio inossidabile.

  • Corsa 73 m
  • Velocità 19,8 m/min.
  • Accelerazione 0,5 m/s2
  • Peso di riempimento 4,1 kg/m
  • Vari cavi del programma chainflex®
  • corsa 90 m
  • Velocità 189,6 m/min.
  • Accelerazione 1 m/s2
  • Peso di riempimento 41,03 kg/m Catena
  • portacavi utilizzata Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tutti i cavi igus® chainflex®
  • Corsa longitudinale (corsa trasversale) 441.3
  • L'accelerazione è 0,1 m/s2
  • La velocità è 30 m/min.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza