Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Con l'ultima generazione di catene circolari twisterchain nuova migliora in modo significativo il funzionamento uniforme e aumenta la stabilità. La nuova twisterchain ha una struttura modulare per larghezza, altezza e raggio, e pertanto può essere usata in modo flessibile per applicazioni in cui sono necessari movimenti di rotazione fino a 540° e oltre nonché quando è necessaria robustezza.
twisterchain new per movimenti circolari fino a 540°, traversini apribili a scatto nella parte interna
Il sistema di collegamento intermedio ottimizzato per i cavi aumenta la stabilità della nuova twisterchain. Allo stesso tempo funziona come separatore interno e divide lo spazio di riempimento in due camere.
Caratteristiche del design di itwisterchain new.
Creazione del modello 3D CAD completo della twisterchain
Nuova generazione di canali di guida twisterchain - risparmio su tempo di montaggio, costi - aumento della durata d'esercizio!
Supporto all'attrezzatura per vari tipi di robot. Ordine semplificato di sistemi completi.
Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 87,5 - 150 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm
Altezza interna hi: 42 mm
Larghezze interne Bi: 87,5 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 67 mm
Altezza interna hi: 56 mm
Larghezze interne Bi: 125 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 150 - 400 mm
Passo: 91 mm
Il nuovo canale di guida twister minimizza i tempi di allineamento. I tempi di assemblaggio sono ridotti: da 6h a 2h. Si riduce la rumorosità, aumentando la velocità, grazie al design quasi totalmente in plastica.
Possibilità di movimenti circolari fino a 540° (con elementi di montaggio speciali)
Classificazione UL94-V0 su richiesta
Nuovo sistema di guida - Tipo 01 disponibile