Cambia lingua :

e-skin® - Separazione interna ad anello, ottimizzata in termini di usura, realizzata in triboplastica per una lunga durata del cavo.
Separatore stampato su due semigusci, che vengono semplicemente inseriti nel tubo corrugato per camera bianca e-skin®. Il materiale iglidur® J noto dalla gamma iglidur® è altamente resistente all'usura e riduce drasticamente al minimo l'abrasione tra i cavi.
Per serie Codice
articolo..
altezza
interna Codice articolo.. Base di
inserimento SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5 40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Nota: la separazione interna è montata nei punti di collegamento dell'alimentazione energetica e-skin®!!!

Disponibile in magazzino
tubo corrugato e-skin® è un tubo corrugato costituito da una calotta superiore e inferiore completamente chiuse quando vengono collegate tra loro. Il meccanismo di apertura semplice e richiudibile consente una manutenzione e un'ispezione senza complicazioni dei cavi utilizzati. e-skin® offre quindi una serie di vantaggi rispetto ai tubi corrugati convenzionali ed è disponibile in tre versioni:

e-skin® Hybrid SKY
Per lunghezze non supportate fino a 1,4 mm e spazio di installazione da 200 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h