Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
iglidur AC500 si presenta come un'ulteriore sviluppo del materiale A500, che - a differenza di quest'ultimo - è rilevabile ed ha una durata ottimizzata. Le boccole realizzate in AC500 sono state certificate per il contatto diretto con gli alimenti. Presentano un'eccezionale resistenza chimica e sono adatti per le applicazioni heavy-duty nei macchinari del settore alimentare. Nelle applicazioni dove vendono impiegati i cuscinetti a strisciamento in iglidur AC500, l'utilizzo di detergenti non rappresenta più un problema.
Nel test è stata analizzata l'usura di iglidur A500 ed iglidur AC500 in rotazione, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.
Test di usura con alberi inox 304
AC500 è stato sviluppato per l'industria alimentare e delle bevande. Può essere sottoposto ad elevate temperature ed è anche estremamente resistente ai prodotti chimici. I processi di disinfezione e di sterilizzazione delle macchine non sono più un problema per i cuscinetti a strisciamento AC500. Allo stesso tempo, i cuscinetti a strisciamento offrono le migliori prestazioni con un basso coefficiente di attrito ed usura. Il loro colore blu li rende facilmente tracciabili e rilevabili. I cuscinetti a strisciamento AC500 sono ideali per esempio negli impianti di imbottigliamento.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h