granulato iglidur

I nostri materiali iglidur per cuscinetti a inserti sferici e sfere sferiche

I vantaggi

format_color_reset
icona-leggera
icona-denaro
Materiale iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWLa W300X
Massimo assorbimento di acqua [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Coefficiente di attrito radente contro l'acciaio [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06-0,180,06-0,20-0,09-0,250,15 - 0,350,08 -0,230,09-0,27
Temperatura operativa massima a lungo termine [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Temperatura operativa massima a breve termine [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Temperatura operativa minima [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Conducibilità termica [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Durezza Shore D 60767676697574737477787785

iglidur W300

Il classico corridore di resistenza fino a 30 MPa

Granulato W300
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur J

Il versatile corridore di resistenza

Granulato J
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur J3

Il nuovo corridore di resistenza

Granulato J3
  • Specialista per Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur J4

Economico per carichi da bassi a medi

Granulato J4
  • Low-cost-Werkstoff
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur R

Il materiale a basso costo

Granulato R
  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur H3

Lo specialista per alte velocità

Granulato H3
  • Bandgeschwindigkeiten bis zu 200 U/min
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Beständig gegen viele Chemikalien

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur UW

Per rotazioni veloci sott'acqua

Granulato UW
  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur X

Lo specialista della chimica e della temperatura

Granulato X
  • Fino a 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur A160

Anello interno con elevata resistenza ai fluidi per l'industria alimentare

Granulato A160
  • Conformità FDA e normativa UE per prodotti chimici e alimentari
  • Conforme alla normativa UE 10/2011 EG
  • Conformità FDA
  • Hohe Medienbeständigkeit

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur A180

Il tuttofare per il settore alimentare

Granulato A180
  • Il
  • materiale Allrounder conforme alla FDA Il materiale iglidur® A180 è conforme alle richieste della Food and Drug Administration (FDA) per i contatti di prodotti in
  • legno di buona qualità
  • per l'ambiente naturale

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur FC180

Materiale rilevabile con elevata resistenza ai media

Granulato FC180
  • Conforme alla normativa FDA e UE per
  • l'ottica chimica e
  • alimentare e la qualità
  • dei prodotti rilevabili magneticamente per l'ambiente

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur A181

Il cuscinetto universale per l'industria alimentare

Granulato A181
  • Das Universallager für Food-Contact
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

iglidur A350

Il corridore di resistenza ad alte temperature per l'industria alimentare

Granulato A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Caratteristiche generali

Caratteristiche termiche

Caratteristiche meccaniche

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Scatole campione

Scatole campione

Nuovi prodotti

Nuovi prodotti

Conoscenza di base

Knowledge Base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza