Cambia lingua :

I componenti delle perforatrici sono esposti a carichi elevati: sporcizia, polvere e forti vibrazioni li mettono a dura prova. Con le nostre catene portacavi, puoi garantire la protezione e la guida sicura di cavi idraulici e di altro tipo su carrelli di alimentazione e frantoi di sistemi di perforazione orizzontali (sistemi HDD) o sui supporti di perforatrici verticali. Offriamo catene modulari in plastica solida, una versione ibrida plastica-acciaio per applicazioni pesanti e sistemi completi comprensivi di cavo e connettore.
Abbiamo anche materiali per impieghi pesanti nella nostra gamma nell'area della tecnologia dei cuscinetti a strisciamento, che vengono utilizzati nella trasmissione a catena, ad esempio. Sono al 100% esenti da lubrificazione, rendendo superflui i lunghi lavori di manutenzione.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h