Cambia lingua :
Sei interessato al sistema E4.1L, ma vorresti vederlo e provarlo prima di prendere una decisione?
Puoi ordinare questo campione gratuito.

Sei interessato alla serie E2.1, ma vorresti toccarla con mano prima di prendere una decisione?
Puoi ordinare un campione gratuito della E2.1.


Nelle operazioni portuali, i cavi sono sottoposti a carichi pesanti. Nei veicoli industriali che operano ininterrottamente nei terminal container, spesso sono in movimento 24 ore su 24. Per garantire che non si verifichino rotture dei conduttori e che i cavi raggiungano la massima durata possibile, testiamo ampiamente tutti i nostri cavi chainflex in anticipo nel nostro laboratorio di prova interno con una superficie totale di 5.500 m².
Tutti i nostri cavi sono inoltre resistenti ai raggi UV, disponibili in versioni certificate UL e godono di una garanzia globale di quattro anni.

Grazie ai test di laboratorio eseguiti sui cavi chainflex, offriamo senza esitazione una garanzia di 4 anni.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h