Cambia lingua :

Sistema modulare E4.1 per lunghi viaggi
La catena portacavi E4.1 è un sistema di catena portacavi stabile e modulare che aumenta ulteriormente la durata utile della tua applicazione riducendo al contempo i costi. È già in uso affidabile in molte applicazioni in tutto il mondo, ad esempio in macchine di stoccaggio e recupero, sistemi di gru, sistemi di lavaggio, portali, navette e molto altro.
Il sistema modulare E4.1 è stato ora ampliato con i nuovi collegamenti della catena a rulli e pattini di scorrimento. Questi componenti
consentono un'alimentazione energetica personalizzata dal punto di vista tecnico ed economico per ogni applicazione da 12 m a 500 m
Sistema E4.1 scorrevole
E4.1 rotolante con maglie di catena a rulli
E4.1 scorrevole con pattini di scorrimento
max. Max. lunghezza di
spostamento ⬤⬤
⬤⬤⬤
⬤⬤
max. velocità di spostamento
⬤⬤
⬤⬤⬤
⬤⬤
Ingombro ⬤
⬤⬤
⬤
Indice
dei prezzi
⬤
⬤⬤⬤
⬤⬤
durata di servizio ⬤
⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤
Ambiente abrasivo
⬤
⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤
⬤ adatto | ⬤⬤⬤⬤ molto adatto


Il sistema di catene portacavi E4.1 è già utilizzato in modo affidabile in numerose applicazioni in tutto il mondo: impianto di lavorazione del limo | trasporto pesante | impianto di lavaggio treni | piattaforme aeree | caricatori a portale | centrale idroelettrica

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h