Cambia lingua :
Sistemi a catena portacavi come alternativa agli anelli collettori, ai rulli avvolgicavo e ai sistemi a festoni
I sistemi di trasmissione dell'energia spesso utilizzati in modo classico possono spesso essere vantaggiosamente sostituiti da sistemi a catena portacavi, sia per le nuove apparecchiature che per la revisione di stacker e reclaimer esistenti. I possibili vantaggi in questo caso sono:
I nostri ingegneri e tecnici saranno lieti di aiutarvi nell'analisi della vostra applicazione:

Esempio di movimento circolare con "Alimentazione di energia rotante", qui con rotazione dell'anello esterno.
A = parte autoportante | B = rotante | C = fine corsa
I sistemi di alimentazione di energia rotativi di igus risolvono un'ampia gamma di movimenti circolari. Finora sono stati realizzati angoli di rotazione fino a 900°. Chiedeteci informazioni sul vostro caso specifico.
I movimenti circolari richiedono meno altezza. Le catene portacavi solitamente scorrono su superfici in plastica, acciaio inossidabile o acciaio e sono guidate in un movimento circolare da piastre di guida. Raggi di curvatura, raggi circolari e larghezze della catena sono variabili.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h