Oggi, i porti di tutto il mondo devono affrontare una maggiore consapevolezza pubblica riguardo le questioni ambientali. Linee guida più severe richiedono ai porti di implementare tecnologie più rispettose dell'ambiente. I nostri sistemi per catene portacavi - applicati allo Shore Power - sono un'ottima soluzione per ridurre l'inquinamento dell'aria, il rumore e le vibrazioni. Uno standard internazionale assicura la compatibilità del collegamento per diversi tipi di imbarcazioni in qualunque porto del mondo. IEC 80005-1 definisce lo standard per collegamenti a media tensione e IEC 80005-3 definisce l'alimentazione di collegamenti a bassa tensione.
Ogni porto è unico: le maree sono diverse, il design del terminal e l'equipaggiamento variano da porto a porto, da terminal a terminal e da nave a nave. Ogni giorno il porto gestisce molte navi di varie dimensioni, con carichi diversi, ormeggiate in punti diversi e con diversi requisiti di collegamento. Un onere di pianificazione ridotto e la movimentazione efficiente del carico sono essenziali per il successo di un porto. I collegamenti Shore Power devono essere adeguati per ambienti portuali estremamente dinamici. Tuttavia non devono ostacolare il funzionamento del porto.
Requisiti per i collegamenti all'alimentazione da terra:
Da molti anni, igus sviluppa e realizza sistemi customizzati di gestione dei cavi per il settore marittimo. In tutto il mondo il nostro team offre servizi di consulenza e assistenza per la pianificazione, l'installazione, il controllo e la fornitura di pezzi di ricambio.
Flessibili e durevoli
Specifici o universali
Affidabili in condizioni estreme
Tech up, Cost down – finalmente una soluzione per allineare l'alimentazione da terra alle vostre navi e non le navi all'alimentazione da terra. Collegate qualunque nave in qualunque punto di ormeggio con un singolo attacco semovente. Ottenete la massima flessibilità, riducendo i costi di installazione e di manutenzione.
Scoprite di più sul sistema insieme al nostro esperto del settore in una dimostrazione dal vivo presso il nostro sito di test.
Flessibilità per collegamenti all'alimentazione da terra già esistenti e nuovi
Guida protetta dei cavi
Maggiore sicurezza e durabilità
Sistema privo di anello connettore
Resistente all'acqua marina, al freddo, al caldo e alle vibrazioni
Richiede una manutenzione minima ed è facile da controllare
Possibili corse di 800 m e oltre
Tecnologia comprovata, durata d'esercizio più lunga, conveniente
Design modulare
Riduzione di inquinanti
Maggiore durata d'esercizio e convenienza
Maggiore sicurezza
Durevole, robusta e flessibile
Ottimizzata in termini di installazione, controllo e manutenzione
Resistente a corrosione, acqua marina, oli e raggi UV