Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetti e snodi sferici resistenti ai raggi UV, esenti da lubrificazione e manutenzione per la tecnologia solare

Gli impianti solari funzionano in condizioni ambientali estreme. igus® offre cuscinetti e snodi sferici nonché catene portacavi che rispondono esattamente a questi requisiti. Impressionano per la loro lunga durata d'esercizio e per i prezzi contenuti. Scenari applicativi per cuscinetti sono per esempio le centrali solari a torre, gli impianti a collettori parabolici o l'asse di rotazione per regolare il pannello. Gli snodi sferici resistenti allo sporco ed esenti da lubrificazione sono ideali per gli impianti solari. Le catene portacavi con fermo di torsione definito e raggio di curvatura minimo si possono trovare anche negli impianti fotovoltaici.

I vostri vantaggi in breve

Resistenti ai raggi UV, esenti da lubrificazione e manutenzione

Funzionamento silenzioso e senza oscillazioni della coppia

Coefficiente d'attrito estremamente basso dovuto alle materie plastiche tribologicamente ottimizzate

Per spazi di installazione ristretti e dove c'è pochissimo spazio per muoversi

Resistenza a polvere e sporcizia

Elevata durata d'esercizio

Economici

Più di 17 anni di esperienza nel settore solare

Cuscinetti e snodi sferici igus® per la tecnologia solare

Cuscinetti esenti da lubrificazione realizzati in tribopolimeri utilizzati con successo nel settore solare

Esempi applicativi dei nostri clienti

Sistema fotovoltaico a inseguimento

I cuscinetti resistono a sporco e temperatura

I cuscinetti resistenti a sporco e temperatura vengono utilizzati nel sistema fotovoltaico a inseguimento di Conergy AG.

Impianto solare

Soluzione specifica ed economica

Le parti speciali specifiche del cliente vengono utilizzate per il movimento rotatorio degli impianti solari, queste sono economiche ed esenti da manutenzione.


Prodotti particolarmente adatti al settore solare

Cuscinetti iglidur®

Cuscinetti iglidur® G in uso negli impianti solari

Durata d'esercizio estremamente lunga

Leggeri ed esenti da manutenzione

Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni

Snodi sferici igubal®

Snodi sferici igubal® negli impianti solari

Resistenti a impatti e vibrazioni

Resistenti allo sporco

Elevata riduzione delle vibrazioni

Supporti snodati a omega igubal® nell'impianto solare

Supporti snodati a omega igubal® negli impianti solari

Versione divisa di alloggiamento e calotte sferiche

Facile assemblaggio e smontaggio

Per una lunga durata d'esercizio sotto carichi elevati

Tecnologia per madreviti negli impianti solari

Tecnologia drylin® per madreviti negli impianti solari

Funzionamento a secco

Resistenti allo sporco

Design diversi

triflex® negli impianti solari

Alimentazione di energia triflex® R negli impianti fotovoltaici

Fermo di torsione definito e raggio di curvatura minimo

Facili da allungare e da accorciare

Cavi chainflex® resistenti alla torsione adatti

Soluzioni specifiche personalizzate nell'impianto solare

Personalizzato: gusci scorrevoli realizzati in iglidur® J

Eccellenti proprietà per l'utilizzo con alberi in acciaio galvanizzato e nitrificati

Riduzione delle vibrazioni


Sottoposti a test di usura

Test di usura per i supporti snodati a omega igubal®

Pochissime tracce di usura sulla superficie dell'albero. Protezione antiruggine grazie all'ottimo materiale della calotta sferica.

Test di usura per i supporti snodati a omega igubal®

Supporti snodati a omega igubal® resistenti all'usura in un test di oscillazione continua con un carico di 1,5 tonnellate.


Altre informazioni

Siti web correlati


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h