<font size="7">Marcatura di prodotti industriali</font><br>Con l'ausilio di una stazione laser</font>

Etichettatura dei prodotti industriali

Etichettatura dei prodotti industriali

Stazione laser
  • serviva: Una stazione laser per la marcatura di prodotti industriali
  • Requisiti: 100% esente da lubrificazione e manutenzione, compatto, leggero, silenzioso e privo di vibrazioni, basso costo
  • Prodotti utilizzati: Guida telescopica drylin®, guida drylin® W, drylin® SLW con unità lineare mandrino e mandrino filettato dryspin® integrato in acciaio inossidabile
  • Successo per il cliente: L'azienda austriaca Östling Marking Systems sta sviluppando una stazione laser per la marcatura di prodotti industriali. Per caricare i prodotti nella macchina, l'operatore deve sollevare una porta scorrevole. Per questo movimento, gli ingegneri utilizzano due guide telescopiche del tipo drylin® W. All'interno viene utilizzato anche un contrappeso, anch'esso montato in una guida del tipo drylin®. Le unità lineari mandrino della serie drylin® SLW, azionate da un volantino, vengono utilizzate anche per regolare l'altezza della superficie di lavoro. I componenti funzionano senza lubrificazione e sono anche compatti, leggeri, silenziosi e convenienti.

Problema da risolvere

Soluzione

I prodotti utilizzati

Viti senza fine

dryspin® Mandrini filettati

Binario telescopico

drylin® Guide telescopiche

Motore DC

Unità lineare drylin® SLW

Cuscinetti a sfere flangiati

Guide profilate drylin® W

Ulteriori immagini dell'applicazione

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tech up, Cost down

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza