Macchina LAD per l'inserimento di pad assorbenti

Cuscinetti resistenti ed economici per i cambi formato nel sistema di inserimento del pad nelle vaschette

L'automazione a basso costo garantisce regolazioni precise del formato nella tecnologia di imballaggio

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetto lineare drylin® R, tavoli lineari drylin® SHT con pellicole scorrevoliiglidur® J, motore passo-passo drylin® NEMA con sistema dryvecontrol D1
  • Requisiti: è richiesta una regolazione del formato per ogni vassoio, sia per la de-nesting e il taglio del tessuto non tessuto che per la nesting. Per questo, il produttore della macchina ha bisogno di soluzioni di automazione affidabili, durevoli e
  • convenienti. Settore: industria dell'imballaggio
  • Successo per il cliente: i cuscinetti lineari drylin® sono esenti da lubrificazione, altamente resistenti all'usura e convenienti. Nel nostro sistema modulare drylin® SHT-linear, il cliente può scegliere tra un'ampia varietà di mandrini, materiali e guide.
Macchina LAD per l'inserimento di pad assorbenti

Problema da risolvere

Soluzione

Immagine 1: La macchina è in grado di caricare 100.000 vassoi di plastica con il tessuto non tessuto in otto ore.

Figura 2: I moduli Reverse drylin® SHTlinear vengono utilizzati per la regolazione del formato delle macchine inseritrici di inserti aspiranti.

Fig. 3: Come variante economica in plastica, il sistema lineare è adatto anche per la regolazione del vello di aspirazione.

Immagine 4: Due moduli drylin® SHTlinear sincronizzati assicurano l'annidamento verticale e l'uscita automatica dei vassoi di plastica. Sono azionati da motori passo-passo NEMA.

Figura 5: Per il controllo dell'asse lineare dell'unità di nidificazione e distribuzione, gli ingegneri si affidano al sistema intuitivo e conveniente D1 dryve-control.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza