Impianti di riempimento senza manutenzione

tavoli di sollevamento mandrino esenti da manutenzione consentono il posizionamento fluido del braccio di riempimento.

Profilo

  • Cosa serviva: Tavoli di sollevamento mandrino drylin®-SLW, guide drylin® con profilo W, catena portacavi in plastica
  • Requisiti: La regolazione del braccio di riempimento comporta carichi elevati (il solo braccio di riempimento con valvola pesa 80 kg) ed elevate forze di leva. Il sistema deve essere privo di lubrificazione per evitare possibili contaminazioni e dovrebbe essere il più possibile privo di abrasione e usura. Anche i costi devono rimanere gestibili.
  • Settore: Industria delle bevande, impianti
  • di imbottigliamento Successo per il cliente: Nonostante il carico considerevole, il modulo vite di comando può essere spostato facilmente e con precisione tramite il volantino e la filettatura trapezoidale. L'intero sistema funziona completamente senza lubrificazione e con un'abrasione minima. Grazie al suo design molto piatto, il sistema può essere facilmente integrato nella costruzione. È anche significativamente più economico rispetto ad alternative come le guide a ricircolo di sfere.
Sistema di riempimento

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: I progettisti Fricke hanno optato per l'impiego di sistemi lineari completi pronti per l'installazione della serie drylin® SLW.

Figura 2: L'unità lineare compatta drylin® installata.

Figura 3: "igus® inside": qui è possibile vedere il kit igus® con boccole a strisciamento drylin® e pellicole a strisciamento.

Immagine 4: L'operatore può posizionare la testa di riempimento, che pesa 80 kg, con il minimo sforzo utilizzando un volantino.

Immagine 5: Le guide nascoste in drylin® W garantiscono movimenti fluidi durante l'alimentazione dei contenitori alla stazione di riempimento.

Figura 6: La catena energetica flessibile in plastica trasmette in modo affidabile energia e segnali ai componenti del sistema in movimento.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza