Linea di produzione di pannolini<br><font size="7">Funzionamento continuo senza lubrificazione 365 giorni all'anno<br>grazie all'asse lineare drylin®</font>

Impianto di produzione di pannolini

365 giorni di funzionamento continuo senza lubrificazione grazie all'asse lineare drylin®

Sistemi lineari a secco nelle linee di produzione di pannolini

Profilo

  • Cosa serviva: set Easy Tube drylin® senza lubrificazione, cuscinetti lineari RJUM, unità lineari per mandrini, cuscinetti ibridi del programma drylin® W
  • Requisiti: carico elevato sulla tecnologia lineare dovuto a frequenti cambi con funzionamento continuo quasi 365 giorni all'anno, elevati livelli di sporco e polvere, contaminazione dovuta agli effetti dell'attrito
  • Settore: industria tessile
  • Successo per il cliente: oggi i cuscinetti lineari drylin® vengono utilizzati per cambi rapidi e affidabili. Sono esenti da lubrificazione e manutenzione, insensibili a polvere e sporco, esenti da corrosione, durevoli, silenziosi e leggeri.
Sistema lineare a vite conduttrice SHTP-12

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: Regolazione del formato dei sensori per il controllo del centro del nastro mediante l'unità lineare del mandrino drylin® easytube SET-25. Il mandrino è protetto in modo affidabile dal robusto tubo in alluminio.

Figura 2: La regolazione del sensore per la regolazione del centro del nastro della pellicola viene eseguita utilizzando l'unità lineare drylin® Easy Tube SET-25.

Figura 3: Regolazione del formato dei cilindri pneumatici per la pulizia del blow-off utilizzando l'unità lineare drylin® Easy Tube SET-25.

Figura 4: Regolazione centrale di una deflessione a quattro corsie di 90° utilizzando il sistema lineare drylin® lead screw SHT-12-AWM per nastri non tessuti. Sono in uso in totale otto sistemi.

Figura 5: Regolazione del formato compatto per la regolazione della telecamera di ispezione mediante il sistema lineare a vite senza fine drylin® SHTP-12-AWM.

Immagine 6: I tavoli con mandrino lineare SLW-2080-AWM garantiscono una regolazione sincronizzata dell'altezza per pressare i pannolini confezionati nelle scatole.

Ulteriori esempi di applicazione

Configurazione di misurazione speciale con asse a vite conduttrice, motore e sistema di controllo

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Stampante 3D per calcestruzzo l Soluzione senza lubrificazione per ambienti

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Asse lineare per dispositivo di prova di piegatura del cordone di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare per un dispositivo di prova della piegatura dei cordoni di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare senza lubrificazione per il mixer per cocktail automatizzato

Asse lineare senza lubrificazione per miscelatori automatici per cocktail
Shop tecnologia lineare

Shop online tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari

White paper sulla tecnologia lineare

Scaricare il whitepaper

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza