Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Leggeri, silenziosi e fluidi.Componenti per la tecnologia delle riprese e slider per fotocamera.

Per riprese di successo, oltre al talento, serve anche un'attrezzatura che funzioni in modo affidabile. Quando si tratta di componenti in movimento, ad esempio in camera slider, carrelli, gru e jib o regolazioni del formato , i nostri sistemi per catene portacavi, i nostri cuscinetti, manicotti e snodi realizzati in plastica tribologicamente ottimizzata garantiscono un funzionamento fluido. Sono leggeri, silenziosi, resistenti alla corrosione e si sono affermati nella tecnologia delle telecamere per la loro durata lunga e prevedibile, per la loro semplicità di installazione e per l'assenza di manutenzione .

Questo è ciò che troverai in questa pagina:
6 prodotti in evidenza ▼ 
Box campione gratuita ▼ 
Applicazioni: slider e jib ▼ 
Storie di successo ▼ 
Informazioni sul laboratorio di prova igus ▼

6 prodotti in evidenza per la tecnologia cinematografica

Guida lineare e carrello drylin W

Guide drylin W

Esempio di camera slider manuali
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
  • Silenzioso e resistente allo sporco
  • Ampia varietà di rotaie e carrelli
dylin ZLW-0630

Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata

Esempio di camera slider motorizzati
  • Struttura leggera in plastica e alluminio
  • Configurabile con motori passo-passo/DC drylin E, su richiesta
Ralle PRT

Ralle PRT

Per tavole rotanti e altri dispositivi rotanti
  • Senza lubrificazione, con elementi di scorrimento in plastica ad alte prestazioni resistenti all'usura
  • Disponibile anche con monitoraggio della posizione
Cuscinetto flangiato iglidur G

Cuscinetti a strisciamento iglidur G

Esempio per il supporto inclinabile del jib
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
  • Per movimenti oscillanti e rotanti
  • Ottimo coefficiente di attrito
Sistema E6.1

Catena portacavi E6.1

Per carrellate lunghe
  • Funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni
  • Per applicazioni con accelerazioni elevate
Cavo Ethernet chainflex

Cavi bus resistenti

I sistemi bus basati su Ethernet vengono utilizzati per i sistemi di elaborazione delle immagini
  • Ad esempio, l'Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • Per applicazioni estremamente gravose
  • Con rivestimento esterno in TPE

Campionatura gratuita - tecnologia lineare

Richiedi una scatola di campioni con una selezione di carrelli e binari lineari drylin. Prova tu stesso la qualità dei nostri cuscinetti esenti da lubrificazione.
 
Ordina ora la campionatura

Aree di utilizzo

Camera slider

Che si tratti di riprese lente, sequenze in time-lapse, riprese in studio o movimenti rapidi della fotocamera durante le gare sportive, i slider per telecamere sono un accessorio molto popolare per garantire la stabilità delle riprese. Proponiamo componenti adeguati sia per il settore professionale che per il fai-da-te. Prodotti che convincono per il loro funzionamento fluido e regolare, per il loro peso ridotto e per l'assenza di manutenzione:
  • E' possibile assemblare un semplice sistema di camera slider manuale con i sistemi lineari modulari drylin W.
  • Se invece serve un'automazione speciale, un controllo remoto e/o maggiore precisione, proponiamo assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e relativi motori con sistema di controllo. Tutti vantaggiosi in termini di costo, i sistemi Advance- o di alta qualità sono per l'uso professionale
  • Le catene portacavi ultra silenziose della serie E3 o  E6.1 (per dinamiche elevate) assicurano che i cavi vengano guidati in sicurezza.
Camera slider con prodotti igus

Gru per fotocamera con prodotti igus

Gru per fotocamera / jib

Nella tecnologia cinematografica e televisiva, i sistemi articolati con particolari gru per telecamere, i cosiddetti camera crane, sono diventati indispensabili per implementare riprese in tre dimensioni. In molti casi, soprattutto con i modelli grandi e telescopici che si muovono orizzontalmente, i nostri prodotti leggeri ed esenti da manutenzione presentano evidenti vantaggi.

Utilizzato con successo dai nostri clienti

Carrello per sistemi di Rail & Tracking

Catene portacavi robuste per carrelli ad alta velocità

Il Trackrunner di Rail & Tracking Systems è un carrello professionale per telecamere in rapido movimento utilizzato in competizioni sportive e programmi TV. Per la guida sicura dei cavi, il produttore si affida alle catene portacavi della serie E6, che assecondano facilmente le elevate accelerazioni, anche all'aperto, anche in presenza di temperature elevate.
Tavola rotante per telecamera con ralla PRT

Cuscinetto compatto per tavola girevole per riprese a 360°

Per l'azionamento della base rotante serviva una soluzione che fosse il più leggera e compatta possibile e richiedesse solo pochi componenti. Era richiesta anche un'elevata resilienza meccanica con applicazioni a basse velocità. La scelta è ricaduta sui cuscinetti iglidur PRT, leggeri e con proprietà ammortizzanti / anti-vibrazioni.
Applicazioni nella tecnologia dello spettacolo

... e altre storie di successo

Abbiamo aiutato molti clienti a migliorare il contenuto tecnologico dei loro sistemi con telecamere. Dai un'occhiata ad altri progetti in cui vengono utilizzati i nostri sistemi per catene portacavi leggeri e robusti, le nostre guide lineari esenti da lubrificazione, le nostre ralle e i nostri cuscinetti a strisciamento: nei carrelli grandi e piccoli, nei robot per telecamere, tavole girevoli, jib e nei dispositivi di regolazione della messa a fuoco per fotocamere di grande formato.
Scopri altri progetti di clienti

Testato in laboratorio


I nostri prodotti vengono ampiamente testati nel laboratorio di prova, il più grande laboratorio per materie plastiche del settore. Vengono esaminate, per esempio, le specifiche tribologiche di diversi accoppiamenti di materiali, l'interazione degli assiemi, la generazione di rumore e il comportamento ad elevate accelerazioni. I risultati confluiscono nei nostri strumenti di calcolo della durata di servizio e consentono di stabilire precise stime di durata. Su richiesta, eseguiamo anche test per i clienti per verificare l'uso del prodotto in condizioni specifiche.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH