Asse lineare per un dispositivo di prova della piegatura dei cordoni di saldatura di precisione e senza gioco

Senza lubrificazione e senza manutenzione: sistema lineare a vite conduttrice e guida lineare per testare i cordoni di saldatura

Profilo

  • Cosa serviva: sistema lineare drylin® SHT, guida lineare drylin® W
  • Requisiti: elevata precisione di posizionamento, il più possibile senza gioco, robusto, durevole, esente da lubrificazione, insensibile allo sporco
  • Settore: macchinari
  • per la lavorazione della plastica Successo per il cliente: il dispositivo di prova di piegatura per cordoni di saldatura può testare campioni di piegatura secondo DVS 2203-5 fino a uno spessore della piastra di 15 mm o una forza massima di 5.000 N. Il tutto esente da lubrificazione e manutenzione e durevole. Quello che è iniziato come un progetto di tirocinio è poi entrato nella produzione in serie.
Dispositivo per il test di curvatura

Problema da risolvere

Soluzione

Il dispositivo per la prova di piegatura entra nella produzione in serie

Dispositivo per il test di curvatura

Sistema lineare a vite senza fine esente da manutenzione e lubrificazione del programma drylin® SHTstandard e guida lineare drylin® W per i movimenti verticali e orizzontali del dispositivo di prova di flessione.

La guida lineare drylin® W serve per impostare le distanze di appoggio specificate dalla guida.

Le due guide lineari sono personalizzate in base ai requisiti del dispositivo di prova di flessione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza