Cambia lingua :

La nostra plastica per il movimento è utilizzata con successo da molti anni nella diagnostica per immagini, nella medicina intensiva, nella terapia, nell'oftalmologia e nell'odontoiatria. La nostra e-chain® e il cavo trasportano dati ed energia in modo sicuro e senza interferenze, ad esempio nei pendenti a soffitto delle macchine a raggi X e nei tavoli Bucky. Sono stati sviluppati per un'ampia gamma di tipi e velocità di movimento e sono disponibili anche per spazi di installazione ristretti con un piccolo raggio di curvatura.
I nostri cuscinetti hanno un ottimo coefficiente di attrito e sono privi di lubrificazione esterna. Di conseguenza, non attraggono lo sporco e rimangono puliti e igienici. Garantiscono movimenti precisi nelle pompe per infusione e dialisi e una regolazione fluida e senza manutenzione delle unità di trattamento in odontoiatria e oftalmologia.
Un altro vantaggio della nostra plastica per il movimento: sono resistenti alle radiazioni, non ferromagnetici, altamente resilienti e silenziosi.

Prova tu stesso i nostri sistemi di fornitura di energia e la nostra tecnologia di accumulo per la tecnologia medica per ridurre i costi di installazione e di esercizio.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h