Cuscinetti in plastica per la mountain bike

I vantaggi

  • in sintesi I cuscinetti in plastica sono esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Non arrugginiscono, insensibili a sporco, polvere e acqua
  • Significativamente più leggeri dei cuscinetti in metallo
  • Resistenti agli urti e agli shock
  • Lunga durata e costi contenuti
Mountain bike

Leggero, compatto, antivibrazioni

Punti di movimento per materie plastiche ad alte prestazioni dry-tech sulla E-Fully

Cuscinetti iglidur sulla e-Fully
Cuscinetti iglidur sulla e-Fully

1 Reggisella Vario

cuscinetto iglidur nel reggisella telescopico

1 Anelli di guida

  • Vario Adatto per movimenti lineari
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente coefficiente di attrito, basso effetto slip-stick
  • Basso assorbimento di umidità ed elevata resistenza
  • ai fluidi Resistente alla pressione dei bordi nonché a urti e impatti
  • Insensibile allo sporco e alla
  • polvere Non soggetto a dilatazione dovuta all'umidità o alle influenze termiche grazie agli scarichi
anello di guida iglidur J

2

Cuscinetti iglidur sul telaio posteriore Fully

2

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Leggero
  • Eccellente resistenza all'usura
  • Basso assorbimento di umidità ed elevata resistenza
  • ai fluidi Buona resistenza all'usura sott'acqua
  • Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla polvere Esente
  • da lubrificazione
Cuscinetto iglidur J3

2 Carro posteriore

  • Adatto per carichi oscillanti
  • Eccellente coefficiente di attrito Buona
  • resistenza all'usura
  • Basso assorbimento di
  • umidità Resistente alla pressione sugli spigoli nonché a urti e impatti
  • Insensibile a sporco e polvere Esente
  • da lubrificazione
  • Materiale speciale per cuscinetti a parete spessa
  • Consente la sostituzione 1:1 dei cuscinetti a rullini
Cuscinetto iglidur M210

2 Telaio posteriore

ibis Ripley con sospensione DW-link in evidenza

3 Coperchio

Cuscinetti nelle cerniere di un coperchio batteria

3 Coperchio

  • Materiale economico per grandi produzioni
  • Resistente agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla polvere
  • Resistente a carichi elevati (>60 N/mm²)
  • Leggero Esente
  • da lubrificazione
Cuscinetto flangiato iglidur GLW

4 Leva

Cuscinetto sulla leva freno

4 Leva freno

  • liscio Eccellente coefficiente di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e ai colpi Resistente allo sporco e alla
  • corrosione
  • Leggero
  • Poco appariscente in nero Esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur P

4 Leva del

Freno Trickstuff Piccola

5 Forcella ammortizzata

Anelli di guida nella forcella ammortizzata

5

  • forcella di sospensione Materiale resistente all'usura per funzionamento continuo
  • Basso coefficiente di attrito
  • Adatto per movimenti lineari
  • Durata particolarmente lunga in combinazione con alberi in alluminio
  • Smorzamento
  • delle vibrazioni Temperatura di impiego superiore a lungo termine 90°C
  • Temperatura di impiego superiore a breve termine 120°C
Cuscinetti iglidur E

5 Forcella di sospensione Anello

  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente coefficiente di attrito Elevata
  • resistenza ai fluidi
  • Resistente alla pressione dei bordi, agli urti e agli impatti
  • Leggero
Anello di guida iglidur J3

5 Forcella ammortizzata

Cuscinetto speciale iglidur e forcella ammortizzata Magura MD100R

6 Ammortizzatore

Cuscinetto negli occhielli degli ammortizzatori

6 Ammortizzatore

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Eccellente
  • resistenza all'usura Basso
  • assorbimento di umidità ed elevata resistenza ai fluidi Buona
  • resistenza all'usura sott'acqua Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla
  • polvere Poco
  • appariscente in nero Leggero Esente
  • da lubrificazione
Cuscinetto flangiato iglidur J3B

7 Ruota libera

Mozzo a ruota libera con cuscinetti iglidur

7 Cuscinetti

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Eccellente resistenza
  • all'usura Basso assorbimento di umidità ed elevata resistenza
  • ai fluidi Buona resistenza all'usura sott'acqua
  • Resistente ai carichi di spigolo nonché agli urti e ai colpi Resistente allo
  • sporco e alla corrosione
  • Leggero Esente da
  • lubrificazione
Cuscinetti iglidur W300

7 Ruota libera

  • Resistente all'usura soprattutto con carichi e velocità elevati
  • Elevata resistenza termica fino a +250°C
  • Resistente agli urti e insensibile ai carichi di spigolo
  • Esente da lubrificazione e senza manutenzione
  • Gamma standard da magazzino
Cuscinetto iglidur Z

8 Deragliatore

Cuscinetto nel deragliatore

8 Cuscinetti

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Resistente alla pressione
  • dei bordi Insensibile agli urti e agli impatti
  • Particolarmente resistente allo sporco e alla polvere
  • Resistente a carichi elevati (>60 N/mm²) Esente
  • da lubrificazione
Cuscinetti iglidur G

8 Deragliatore

Deragliatore posteriore SRAM GX Eagle AXS

9 Motore/Trazione

Mountain bike elettriche con motore in evidenza

9 Motore/azionamento

  • Basso coefficiente di attrito
  • Basso assorbimento di
  • umidità Silenzioso
  • Leggero
  • Senza
  • lubrificazione Produzione personalizzata: stampata a iniezione, stampata in 3D, tornita o fresata
Ingranaggi iglidur

9 Motore/Trazione

Ingranaggi in stampa 3D nel riduttore ad ingranaggi di una bici elettrica

10 Pedali

Cuscinetto nel pedale

10 Pedali

  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Eccellente
  • resistenza all'usura Basso
  • assorbimento di umidità Buona resistenza all'usura sott'acqua e elevata resistenza
  • ai fluidi Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla
  • polvere Leggero
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur J3

10 Pedali

Pedali per bicicletta Crankbrothers con cuscinetti iglidur

11 Pinza freno a disco

Cuscinetto nella pinza del freno a disco

11 Pinza freno a disco Cuscinetto liscio

  • Adatto per alte temperature
  • Temperatura massima di applicazione a lungo termine 200°C
  • Temperatura massima di applicazione a breve termine 240°C
  • Basso assorbimento di umidità
  • Buona
  • resistenza all'usura sott'acqua Resistenza molto elevata ai
  • fluidi Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
Cuscinetto iglidur H4

Altre informazioni

Tecnologia GMBN YouTube

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza