Settimo asse per tutti i robot

Facile ampliamento dell'area di lavoro per tutti i robot

  • Lunghezze della corsa fino a 6.000 mm
  • Precisione di 0,3 mm
  • Carico utile fino a 55 kg

Note tecniche sul 7° asse di igus

Icona portata

Portata fino a 6.000 mm

Icona velocità

Veloce fino a 0,6 m/s

Icona precisione

Precisione ±0,3 mm

Scopri tutti i modelli disponibili per il settimo asse

Settimo asse per robot igus

Per ReBeL e altri robot

  • Area di lavoro dei robot fino a 4 volte superiore
  • Lunghezza della corsa: 3000 mm come standard, altre corse su richiesta
  • Velocità fino a 0,3 m/s
  • Adatto ai robot igus
Settimo asse per Universal robot

Per Universal Robots

  • Area di lavoro dei robot fino a 4 volte superiore
  • Lunghezza della corsa: 3000 mm come standard, altre corse su richiesta
  • Velocità fino a 0,6 m/s
  • Adatto per Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16
Settimo asse per robot EPSON

Per EPSON

  • Compatibile con EPSON SCARA T3, T6 ed ProSix VT6-901S
  • Per corse fino a 3000mm
  • Azionamento: motore passo-passo NEMA23XL con riduttore 5:1
  • Possibilità d'integrazione nell'interfaccia di programmazione EPSON
Shop online per l'automazione a basso costo

Shop online

Configuratore del 7° asse su tablet

Configuratore per il 7° asse

Appuntamento per una demo ReBeL® dal vivo

Appuntamento per una demo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza