iglidur® A180 - Dati del materiale

Tabella dati del materiale

Caratteristiche generali Unità iglidur® A180 Metodo di test
Densitàg/cm³ 1,46
Colore bianco
Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente % in peso 0,2DIN 53495
Massimo assorbimento d'umidità % in peso 1,3
Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio µ0,05 - 0,23
valore pv, max. (a secco) MPa x m/s 0,31
Caratteristiche meccaniche
Modulo di flessione MPa 2.300DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °C MPa 88DIN 53452
Carico a compressione MPa 78
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) MPa 28
Durezza Shore D 76 DIN 53505
Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima <br />a lungo termine °C +90
Temperatura operativa massima <br />a breve termine °C +110
Temperatura operativa minima °C -50
Conducibilità termica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coefficiente di espansione termica (a 23°C) [K-1 ogni 10-5 11 DIN 53752
Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specifica Ωcm > 1012DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω> 1011DIN 53482
diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A180
diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A180
diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (20 MPa a +20 °C)

Specifiche meccaniche

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura

Velocità di scorrimento ammissibili

Velocità superficiale massima

m/s Rotatorio Oscillante linear
continuativo 0,80,6 3,5
A breve termine 1,2 15

Temperature

iglidur® A180 Temperatura operativa
Minima - 50 °C
Massima, a lungo termine +90°C
Massima, a breve termine +110°C
Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da +60°C
Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa

attrito e usura

iglidur® A180 Secco Grassi Olio Acqua
Coefficienti di attrito µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diverse

Materiali

diagramma. 07: Indossare con oscillazione e rotazione

Resistenza chimica

Media Resistenza
Alcoli+
Idrocarburi+
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti Da 0 a -
Acidi forti -
Alcali diluiti +
Alcali forti + fino a 0

Radiazione radioattiva

ai raggi UV

permanente. Vuoto

Specifiche elettriche

Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specifica > 1012 Ωcm
Resistività di superficie > 1011 Ω

Assorbimento di umidità

Assorbimento massimo di umidità
a +23 °C/50 % umidità relativa 0,2% peso
Massimo assorbimento d'umidità 1,3% peso
Influsso dell'assorbimento di umidità

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
fino a 30 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 fino a 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 fino a 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 fino a 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 fino a 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 fino a 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza