iglidur® J200 - Dati del materiale

Tabella dati del materiale

Caratteristiche generali Unitàiglidur® J200 Metodo di test
Densitàg/cm³ 1,72
Colore grigio scuro
Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente % in peso 0,2 DIN 53495
Massimo assorbimento d'umidità % in peso 0,7
Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio io0,11-0,17
valore pv, max. (a secco) MPa x m/s 0,30
Caratteristiche meccaniche
Modulo di flessione MPa2800DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °C MPa 58DIN 53452
Carico a compressione MPa 43
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) MPa 23
Durezza Shore D 70 DIN 53505
Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima a lungo termine °C +90
Temperatura operativa massima a breve termine °C +120
Temperatura ambiente massima a breve termine1)°C +140
Temperatura operativa minima°C -50
Conducibilità termica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficiente di espansione termica (a 23°C) K-1 ogni 10-5 8 DIN 53752
Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specifica Ωcm > 108DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω> 108DIN 53482
diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 con spessore della parete di 1 mm in funzionamento a secco su un albero in acciaio, a +20 °C, installati in un alloggiamento in acciaio
diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 con spessore della parete di 1 mm in funzionamento a secco su un albero in acciaio, a +20 °C, installati in un alloggiamento in acciaio
diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (23 MPa a +20 °C)

Specifiche meccaniche

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura

Velocità di scorrimento ammissibili

Velocità superficiale massima

m/s Rotatorio Oscillante linear
continuativo 10,710
A breve termine 1,5 1,1 15

Temperature

iglidur® J200 Temperatura operativa
Minima - 50 °C
Massima, a lungo termine +90°C
Massima, a breve termine +120°C
Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da +60°C
Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa

Attrito e usura

iglidur® J200 SeccoGrassi OlioAcqua
Coefficienti di attrito µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con

Materiali dell'albero

diagramma. 07: Indossare con oscillazione e rotazione

chimica I cuscinetti iglidur®

Media Resistenza
Alcoli+
Idrocarburi+
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti Da 0 a -
Acidi forti -
Alcali diluiti +
Alcali forti + fino a 0

Resistenza chimica

Radiazione radioattiva

raggi UV I

Vuoto

vuoto. Gamma

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specifica> 108 Ωcm
Resistività di superficie > 108 Ω

Assorbimento

Assorbimento massimo di umidità
a +23 °C/50 % umidità relativa 0,2% peso
Massimo assorbimento d'umidità 0,7% peso
Influsso dell'assorbimento di umidità
Influsso dell'assorbimento di umidità

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 fino a 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 fino a 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 fino a 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 fino a 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 fino a 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
da > 50 a 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
da > 80 a 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 fino a 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza