Cambia lingua :

iglidur A181PF
L'alternativa senza PTFE allo standard collaudato per il contatto con gli alimenti, iglidur A181, offre le stesse prestazioni a un prezzo pressoché identico.

iglidur A351
Il nuovo materiale iglidur A351 è ideale per applicazioni a contatto con gli alimenti, che operano ad alte temperature in ambienti corrosivi.

Guarnizioni per alberi radiali in polimero iglidur
Con le nuove guarnizioni radiali per alberi in polimero iglidur a pressione, è possibile proteggere i punti di scorrimento dei cuscinetti da sporco e polvere in modo semplice ed economico.

Cuscinetto liscio iglidur 2K
Questi cuscinetti a strisciamento combinano uno strato di scorrimento iglidur a bassissimo attrito con un rivestimento esterno che garantisce stabilità meccanica.
Segmenti scorrevoli universali iglidur
I segmenti scorrevoli flessibili, realizzati in iglidur Q3, un materiale resistente all'usura e ad alte prestazioni, consentono di utilizzare cuscinetti con diametri a partire da 250 mm.

Cuscinetto composito per carichi pesanti con struttura omogenea
Il nuovo materiale composito in fibra per carichi elevati presenta una struttura a strati omogenea e può quindi essere lavorato in modo flessibile su tutti i lati e utilizzato in diverse situazioni.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h