Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
La lubrificazione riduce i coefficienti di attrito e consente velocità più elevate
La lubrificazione limitata influisce sui movimenti lineari e oscillanti
L'olio limita la resistenza agli agenti chimici e la stabilità della temperatura
Sensibili ai carichi di spigolo e agli urti
Lo sporco può otturare i pori
Non serve la lubrificazione aggiuntiva
Economici
Durata d'esercizio calcolabile online
Lunga durata d'esercizio e bassi coefficienti di attrito con qualunque tipo di movimento
100% resistenza alla corrosione
Elevata resistenza ad agenti chimici e temperature
Conformi RoHS
Peso ridotto
Resistenti allo sporco
Attenuazione delle vibrazioni
Consentono l'utilizzo di alberi "morbidi" a basso costo