Cuscinetti a strisciamento in applicazioni pesanti

A confronto: cuscinetti metallici lubrificati e cuscinetti lisci igutex® autolubrificanti

Banco di prova per cuscinetti a strisciamento ad alta resistenza

Parametri del test

Panoramica dei risultati del test

Albero e cuscinetto in acciaio

Cuscinetto in acciaio 16MnCr5, temprato

  • Lubrificazione ogni 4 ore (condizioni senza carico)
  • Rottura dopo circa 10.000 cicli
  • Usura massiccia dell'albero
Albero e cuscinetto in bronzo

Cuscinetto in bronzo

  • Lubrificazione ogni 4 ore (condizioni di
  • scarico) Rottura dopo circa 10.000 cicli
  • Usura massiccia dei cuscinetti
Albero e cuscinetto in metallo-polimero

Cuscinetto in metallo-polimero

  • Lubrificato ogni 4 ore (condizioni senza carico)
  • 50.000 cicli raggiunti
  • Usura massiccia di cuscinetti e alberi
Cuscinetti in composito di fibra igutex e albero

igus igutex TX1 cuscinetto a strisciamento

  • Testato in funzionamento a secco
  • 50.000 cicli raggiunti
  • Bassa usura
  • Miglior risultato nel test

Cuscinetti a strisciamento iglidur® e igutex® nel test di usura con carichi diversi

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

Ulteriori informazioni sul funzionamento senza lubrificazione dei punti di stoccaggio per carichi pesanti

Anteprima white paper

Punti di appoggio senza lubrificazione nelle macchine edili

  • Funzioni importanti della lubrificazione nei cuscinetti a
  • strisciamento Motivi per passare ai cuscinetti a strisciamento senza
  • lubrificazione Differenziazione: cuscinetti a strisciamento iglidur® senza lubrificazione vs. cuscinetti metallici lubrificati
  • Funzionalità dei cuscinetti a strisciamento autolubrificanti
  • Cosa considerare quando si passa ai cuscinetti a strisciamento a secco
Anteprima della brochure per impieghi gravosi

Brochure Heavy Duty

  • Discussioni con i nostri esperti di sviluppo Panoramica
  • dei materiali dei cuscinetti a strisciamento per carichi pesanti Funzionamento dei
  • materiali iglidur® e igutex®
  • Lubrificazione: una sfida per l'industria
  • Sviluppo di prodotti sostenibili
  • Esempi di applicazione dalla pratica
Anteprima della scheda informativa

Scheda informativa - Nitrocarburazione a gas

Anteprima della scheda informativa

Scheda informativa - evitare l'interferenza ridotta

Anteprima della scheda informativa

Scheda informativa - posizionamento del perno per cuscinetto a manicotto

Anteprima della scheda informativa

Scheda informativa - Concetti di tenuta con feltro

Anteprima della scheda informativa

Scheda informativa - Montaggio dei cuscinetti a strisciamento igutex®

Diversi metodi di lubrificazione: vantaggi e requisiti

Esenti da lubrificazione

vantaggi igus

  • Maggiore durata di vita
  • Nessun guasto dovuto a lubrificazione insufficiente
  • Minori requisiti di qualità
  • dell'albero Prezzo più
  • basso Nessuna manutenzione
  • richiesta Nessun sistema di lubrificazione richiesto (fori
  • di lubrificazione, scanalature, cavo, pistola per grasso, lubrificazione centralizzata) Nessuno scarico di grasso nell'ambiente

Requisiti

  • Albero/presa protetti dalla corrosione necessari
  • A seconda delle condizioni operative, può essere utile una guarnizione per proteggere il sistema dall'ingresso massiccio di sporcizia.

Lubrificazione iniziale

vantaggi igus

  • Maggiore
  • durata
  • Nessun guasto dovuto a lubrificazione insufficiente
  • Minori requisiti di qualità dell'albero Prezzo inferiore
  • Nessuno sforzo di
  • manutenzione (Quasi) nessuno scarico di grasso nell'ambiente

Requisiti

  • Sforzo per la lubrificazione una tantum dell'albero e del supporto durante il montaggio
  • Una guarnizione è utile per garantire che il grasso applicato una volta rimanga nel sistema per tutta la durata del funzionamento

Lubrificazione regolare

vantaggi igus

  • Maggiore durata di servizio
  • Nessun guasto dovuto a lubrificazione insufficiente
  • Minori requisiti di qualità dell'albero
  • Prezzo più
  • basso Costi di manutenzione ridotti possibili grazie a intervalli prolungati

Requisiti

  • Sforzo per la lubrificazione
  • Sistema di lubrificazione completo (fori di lubrificazione, scanalature, cavo, pistola per grasso, lubrificazione centralizzata)
  • Programma di manutenzione regolare (fornitura di lubrificante, personale)

I nostri materiali per applicazioni pesanti senza lubrificazione

iglidur Q

iglidur® Q La

iglidur Q2

iglidur® Q2

iglidur Q3E

iglidur® Q3E

cuscinetti compositi in fibra igutex TX1

igutex® TX1

cuscinetti compositi in fibra igutex TX2

igutex® TX2

cuscinetti compositi in fibra igutex TX3

igutex® TX3

Riferimenti

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Veicolo fuoristrada

Demarko

Domanda di Demarko

poppa della Ship & Yacht Engineering Ltd. è adatta per carichi girevoli fino a 20 tonnellate e utilizza cuscinetti a strisciamento igutex nella cinematica girevole, poiché funzionano anche in condizioni meteorologiche avverse e in acqua salata.

Applicazione a telaio ad A

Thaler GmbH & Co. KG sono impiegati anche nei caricatori agricoli della Thaler GmbH & Co. KG, perché i punti di appoggio sono resistenti allo sporco e richiedono poca manutenzione.

Applicazione del tallero

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza