Bronzine e boccole in polimero a confronto – differenze, vantaggi e applicazioni

Diversi tipi di cuscinetti

Come scegliere il materiale giusto dei cuscinetti a strisciamento

Come scegliere il materiale delle boccole
  • Carico: le bronzine hanno dalla loro una buona capacità di resistenza ai carichi elevati, ma necessitano di lubrificazione costante. Inoltre ad oggi esistono soluzioni affidabili e innovative per gestire applicazioni heavy-duty con i polimeri, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
  • Velocità di movimento: a velocità medio-basse, le boccole in polimero garantiscono scorrevolezza silenziosa e priva di manutenzione.
  • Ambiente di lavoro: umidità, polvere e agenti chimici possono ridurre la vita delle bronzine, cosa che invece non succede con le boccole in polimero.
  • Manutenzione: se la tua applicazione richiede riduzione dei fermi macchina e nessun intervento periodico, le boccole in polimero rappresentano la scelta più vantaggiosa.
  • Materiale dell’albero: le bronzine per ottenere il loro massimo di durata necessitano di perni rettificati ed induriti, le boccole plastiche invece possono lavorare anche su perni non indurito come inox 304 o 316.

Boccole in bronzo (bronzine)

✅ Vantaggi delle bronzine

  • Elevata resistenza meccanica e buona capacità di carico.
  • Buona resistenza al calore.
  • Disponibili in diverse leghe.
  • Adatto a velocità elevate con bassi carichi.


❌ Svantaggi delle bronzine

  • Necessità di lubrificazione costante.
  • Richiedono manutenzione frequente.
  • Rischio di corrosione in ambienti umidi o sporchi.
  • Maggiore peso rispetto alle concorrenti.
  • Sensibili alla sporcizia e contaminazioni.
Bronzine sinterizzate

Boccole in polimero

✅ Vantaggi delle boccole in polimero

❌ Svantaggi delle boccole in polimero

  • Limiti in applicazioni con carichi estremi o temperature molto elevate.*
Boccole in polimero

Boccole in polimero vs boccole in bronzo

Boccole in bronzo
Boccole in polimero
Riduzione dell'attrito
Resitenza al calore
Adatto ad alte velocità
Esente da lubrificazione
❌*
Leggerezza e silenziose
Resistenza a umidità, sostanze chimiche e sporcizia
Esente da manutenzione
Adatto ad alti carichi
❌*

Altri materiali comunemente utilizzati

Boccole con scanalature di lubrificazione

Boccole composite in metallo


Boccole per applicazioni heavy duty

Boccole per alti carichi

Dati alla mano: risultati e vantaggi concreti

Go zero

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza