Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® Q Metodo di prova densità g/cm³ 1,40 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,9 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 4,9 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,05 - 0,15 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,55 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 4.500 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 120 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 89 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 100 durezza Shore D 83 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +135 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +155 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,23 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]5 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1015 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® Q con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q è uno dei materiali con la migliore resistenza all'usura di tutti i materiali iglidur®. A partire da un carico radiale di 25 MPa, anche i cuscinetti lisci realizzati in iglidur® W300 altamente resistente all'abrasione vengono superati. Speciali lubrificanti solidi distribuiti in modo estremamente fine nel materiale assicurano un funzionamento a secco senza manutenzione sotto qualsiasi carico.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (100 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® Q diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
iglidur® Q è un materiale che viene utilizzato quando si ottengono valori pv elevati con carichi elevati. Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® Q sotto carico radiale. Alla massima pressione superficiale consigliata di 100 MPa, la deformazione a temperatura ambiente è inferiore al 3%.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Molti cuscinetti a strisciamento in plastica a secco presentano un coefficiente di attrito decrescente con l'aumentare del carico. iglidur®® Q supera in questo aspetto la maggior parte dei cuscinetti a strisciamento iglidur®®: sotto carichi elevati, il materiale offre un eccellente coefficiente di attrito (diagrammi 04 e 05).
Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali per alberi che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® Q. I punti di forza dei materiali ad alto carico iglidur® diventano evidenti sopra i 30 MPa. iglidur® Q in particolare si distingue qui. Altri materiali ad alto carico come iglidur® Q2 e TX1 sono in prima linea in termini di usura a carichi ancora più elevati. Ciò che colpisce di iglidur® Q è la buona usura su molti diversi materiali per alberi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h