Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® Q290 Metodo di prova densità g/cm³ 1,27 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 3,0 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 9,3 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,14 - 0,26 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,70 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 3,074 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 97 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 68 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 55 durezza Shore D 80 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +140 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +180 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]7 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® Q290 in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti a strisciamento iglidur® Q290 non rappresentano la massima capacità di carico statico all'interno del programma iglidur®, ma i punti di forza di questo materiale diventano evidenti con carichi dinamici da medi ad elevati: nelle applicazioni girevoli robuste, ad esempio in macchine agricole o edili, e quindi soprattutto su alberi "morbidi", si ottengono eccellenti durate utili - per albero e cuscinetto!

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (55 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® Q290 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a breve termine di +180 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora superiore a 10 MPa. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® Q290 sotto carico radiale.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
È necessario notare che un partner di scorrimento troppo ruvido aumenta l'attrito. Anche il coefficiente di attrito di iglidur® Q290 aumenta con l'aumentare della velocità (diagramma 04). Al contrario, il coefficiente di attrito diminuisce continuamente con il carico radiale, come mostrato nel diagramma 05.
In generale, l'uso di alberi temprati è consigliato per carichi più elevati a partire da circa 10 MPa. Tuttavia, questo spesso non è il caso nella pratica, soprattutto in combinazione con processi di rivestimento resistenti alla corrosione. Per questo motivo, il materiale iglidur® Q290 è particolarmente importante in tali applicazioni. Il diagramma 08 lo mostra molto chiaramente in combinazione con alberi zincati.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h