Puliti, resistenti e senza manutenzione: i cuscinetti delle macchine taglia salsicce

I cuscinetti in polimero esenti da lubrificazione e manutenzione funzionano nei separatori a catena per salsicce in funzionamento continuo

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetto a strisciamento iglidur®, cuscinetto a strisciamento sfericoigubal®,tecnologia lineare drylin®
  • Requisiti: tutti i componenti devono poter essere utilizzati in combinazione con acciaio inossidabile ed essere esenti da lubrificazione. Lavorano almeno cinque giorni alla settimana con tre turni ciascuno. Tutte le aree interne ed esterne devono inoltre essere in grado di resistere in modo permanente all'umidità e ai prodotti chimici per la
  • pulizia.Settore: industria alimentare
  • Successo per il cliente: il produttore di macchine si affida a cuscinetti a strisciamento e sferici in polimero esenti da manutenzione e lubrificazione nonché alla tecnologia lineare di igus® in tutta la sua gamma di sistemi. Sono economici, facili da installare e si armonizzano con l'acciaio inossidabile.
Macchina per tagliare le salsicce

Problema da risolvere

Soluzione

Immagine 1: La guida esagonale è stata sviluppata appositamente come componente speciale per la macchina tagliatrice a catena per salsicce.

Immagine 2: I cuscinetti a strisciamento in polimero esenti da lubrificazione garantiscono un funzionamento senza problemi. Si armonizzano con l'acciaio inossidabile come partner di attrito.

Figura 3: Le catene portacavi vengono utilizzate anche per la posa sicura dei cavi.

Figura 4: guida lineare nella zona del meccanismo di diffusione.

Immagine 5: La salsiccia viene separata automaticamente. Nell'area della guida della lama, le guide lineari senza lubrificazione e i cuscinetti in polimero dimostrano la loro versatilità.

Figura 6: Copertura dell'armadio elettrico con cuscinetti semplici in polimero. Tra le altre cose, impediscono i rumori di cigolio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza