Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® UW500 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,49 | |
Colore | nero | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,1 | DIN 53495 |
Massimo assorbimento di acqua3) | % peso | 0,5 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | μ | 0,20-0,36 | |
PV ammissibili (a secco) | MPa x m/s | 0,35 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 16.000 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 260 | DIN 53452 |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 140 | |
resistenza a compressione | MPa | 140 | |
Durezza Shore D | 86 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +250 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +300 | |
Temperatura ambiente a breve termine massima1) | °C | +300 | |
Minima temperatura dell'applicazione | °C | -100 | |
conducibilità termica | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | K-1 x 10-5 | 4 | DIN 53753 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | < 109 | DIN IEC 93 |
Resistenza superficiale2) | Ω | < 109 | DIN 53482 |
m/s | Rotazione | Oscillazione | Lineare |
Permanente | 0,8 | 0,6 | 2 |
Breve durata | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® UW500 | Temperatura dell'applicazione |
Minima | - 100 °C |
Max. permanente | + 250 °C |
Max. per breve durata | + 300 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 150 °C |
iglidur® UW500 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,2 - 0,36 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + |
Acidi forti | + |
Basi diluite | + |
Basi forti | + |
Resistività di volume | > 109 Ωcm |
Resistività di superficie | > 109 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 0,1% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 0,5% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® UW500 F10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |